25NHG0B NH FUSE 25A 500V GG/GL SIZE 0
Cartouche fusible, Basse tension, 25 A, AC 500 V, 120 kA, NH0, gL/gG, IEC, à double indicateur de fusion, pattes d'extraction conductrices
fusible, cartouche fusible, Basse tension, 25 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC, système d'indicateur de fusion double (combinaison), corps carré avec contacts à couteaux, pattes d'extraction conductrices, IEC 60269-2, système de fusibles A, DIN 43620, VDE 0636-2
Gamme de livraison
Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
Basse tension
Courant assigné d'emploi [I]
25 A
Tension assignée d'emploi
AC 500 V
Taille
NH0
Classe d'emploi
gL/gG
Voyant indicateur
à double indicateur de fusion
Description
pattes d'extraction conductrices
Pouvoir de coupure
120 kA
Utilisable pour taille
Industrie
Norme/Agrément
IEC
Forme
corps carré avec contacts à couteaux
Normes/Réglementations
IEC 60269-2, système de fusibles A
DIN 43620
VDE 0636-2
DIN 43620
VDE 0636-2
Caractéristiques techniques ETIM 6.0
Appareillage de protection,
fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])
taille
NH0
courant nominal assigné
25 A
tension assignée
500 V
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
finition du voyant indicateur
voyant indicateur combiné
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center