259860 NZM3-XR220-250DC
Napęd zdalny, 220-250VDC, do rozmiaru 3
Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do zdalnego sterowania wyłącznikami naprądowymi i odłącznikami. Włączanie/wyłączanie i kasowanie poprzez zestyk ciągły i impulsowy. Możliwość ręcznego sterowania na miejscu. Zamykanie w położeniu 0 napędu zdalnego za pomocą 3 zamknięć pałąkowych (grubość pałąka: 4-8mm). Zdolność synchronizacji. Nie można łączyć z mechanicznym ryglowaniem. Nie można łączyć z podwójnym łącznikiem pomocniczym M22-CK11. Zastosowanie do: NZM3(-4), N(S)3(-4)
Program dostaw
Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Napęd zdalny ze zdolnością synchronizacji.
Nominalna częstotliwość robocza
DC
Norma/Dopuszczenie
UL/CSA, IEC
Wielkość gabarytowa
NZM3
Opis
For remote switching of circuit-breakers and switch-disconnectors.
ON and OFF switching and resetting by means of two-wire or three-wire control.
Local switching by hand possible.
Lockable in the 0 position of the remote operator with up to 3 padlocks (hasp thickness: 4 – 8 mm)
Can be synchronized
Czas załączenia
80 ms
Czas wyłączenia
1000 ms
Napięcie sterownicze pomiaru [Us]
220 - 250 V DC V
Liczba biegunów
3-/4-biegunowe
Stosowane do
NZM3(-4)
N(S)3(-4)
N(S)3(-4)
Project planning information
Cannot be combined with switch-disconnector PN...
M22-CK11(20/02) dual auxiliary switch cannot be combined with NZM3-XR… remote operator
M22-CK11(20/02) dual auxiliary switch cannot be combined with NZM3-XR… remote operator
Informacje projektowe (katalog przeglądowy)
Dane Techniczne
Napęd zdalny
Znamionowe napięcie zasilające układ sterowania [Us]Napięcie stałe [Us]
220-250 V DC
Zakres pracyNapięcie przemienne
0.85 - 1.1 x Us
Zakres pracyNapięcie stałe
0.85 - 1.1 x Us
moc namionowaNapięcie stałe24 V … 30 V DC [P]
250 W
Minimalny czas trwania komendywith switch on
30 ms
Minimalny czas trwania komendywith switch off
250 ms
Trwałość, mechaniczna [Cykle łączenia]
15000
maksymalna częstotliwość załączaniamax. częstotliwość załączania
60 S/h
Przekrój doprowadzeńDrut lub Linka, z tulejką
0,75 - 2,5 mm2
Przekrój doprowadzeń
18 … 14 AWG
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor operator for power circuit-breaker (EC001030)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Napęd elektryczny wyłącznika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])
Type of switch drive
Napęd silnikowy
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC
220 - 250
Voltage type for actuating
AC
Aprobaty
Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
-
Dokument
-
Dokument
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center