Leveringsprogram
Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Fjerndrift med synkroniseringsmulighet
Nominell driftsfrekvens
DC
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM3
Beskrivelse
For ekstern kobling av effektbrytere og lastbrytere.
Slå på/av og utkobling av kontinuerlig- eller impulskontakt.
Manuell betjening på stedet er mulig.
Kan låses i 0-stilling til fjernoperatøren med opp til 3 hengelåser (stangtykkelse: 4 – 8 mm)
Med synkroniseringsmulighet
Innkoblingstid
80 ms
Utkoblingstid
1000 ms
Målestyrespenning [Us]
220 - 250 V DC V
Poltall
3-/4-polet
kan brukes for
NZM3(-4)
N(S)3(-4)
N(S)3(-4)
Prosjekteringsinformasjon
Kan ikke kombineres med lastbryter PN...
Dobbel hjelpekontakt M22-CK11(20/02) kan ikke kombineres med fjernoperatør NZM3-XR...
Dobbel hjelpekontakt M22-CK11(20/02) kan ikke kombineres med fjernoperatør NZM3-XR...
Prosjekteringsinformasjon (bla-katalog)
Tekniske data
Fjernoperatør
Nominell styrespenning [Us]Likespenning [Us]
220-250 V DC
DriftsområdeVekselspenning
0.85 - 1.1 x Us
DriftsområdeLikespenning
0.85 - 1.1 x Us
Nominell driftseffektLikespenning24 V - 30 V DC [P]
250 W
Minimum kommandovarighetVed bryter på
30 ms
Minimum kommandovarighetVed bryter av
250 ms
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
15000
maksimal bryterhyppighetmaks. bryterhyppighet
60 S/h
Klemmekapasiteten-/fintrådet, med klemring
0,75 - 2,5 mm2
Klemmekapasitet
18 - 14 AWG
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Elektrisk motordrift for effektbryter (EC001030)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Electrical drive for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])
Type bryterstyring
Motordrevet
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 0
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0
Nominell matespenning Us ved DC
220 - 250
Spenningstype for betjening
AC
Godkjenninger
Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center