Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Télécommande, apte à la synchronisation
Fréquence assignée d'emploi
DC
norme / homologation
UL/CSA, IEC
Taille
NZM3
Description

Pour la commande à distance des disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs.

Enclenchement, déclenchement et réarmement par contact permanent ou impulsionnel.

Commande manuelle sur site possible.

Verrouillable en position 0 de la télécommande avec 3 cadenas max. (archet de 4 – 8 mm)

Possibilité de synchronisation

 Directive d'étude :
Contact impulsionnelBorne 70/71 :
  NZM-XR : la charge supportée par les contacts est conforme aux caractéristiques techniques.
NZM2-XRD : lors de l'ouverture et de la fermeture, le courant maximale passe par les contacts !
Les télécommandes NZM2(3,4)-XR(D)... peuvent être commandées par les éléments de contact RMQ.
 
  
Contact permanentBorne 75 :
  NZM-XR : signalisation d'opérationnabilité si le couvercle est fermé et non verrouillé.
NZM2-XRD : signalisation d'opérationnabilité si le sélecteur à coulisse est positionné sur « Auto ».
Sélecteur à coulisse à 3 positions : Manuel/Auto/verrouillé pour la différenciation sûre des positions de service.
AC-15 : 400 V ; 2 A
DC-13 : 220 V ; 0,2 A
  
Contact impulsionnel avec retour automatique en position 0 après déclenchement du disjoncteur
   
 
Cycle de commutation : 
NZM2-XR
NZM3-XR
NZM4-XR
Durée de pause entre ARRET et MARCHE = 3 secondes. Les instructions de mise en marche données pendant cette pause sont ignorées dans les 3 premières secondes après un arrêt.
  
Montage en parallèle de télécommandes
   
  
Temps de fermeture
80 ms
Heure d'ouverture
1000 ms
Tension assignée de commande [Us]
220 - 250 V DC V
Nombre de pôles
tripolaire/tétrapolaire
Utilisation avec
NZM3(-4)
N(S)3(-4)
Information de configuration
Ne peut se combiner avec les interrupteurs-sectionneurs PN…
Contact double M22-CK11(20/02) non compatible avec la télécommande NZM3-XR…
Informations de configuration (catalogue à feuilleter)

Caractéristiques techniques

Télécommande
Tension assignée de commande [Us ]Tension continue [Us ]
220–250 V DC
Plage de fonctionnementTension alternative
0.85 - 1.1 x Us
Plage de fonctionnementTension continue
0.85 - 1.1 x Us
Puissance assignée d'emploiTension continue24 V … 30 V DC [P]
250 W
Durée min. de commande à l'ouverture
30 ms
Durée min. de commande à la fermeture
250 ms
Longévité mécanique [manœuvres]
15000
Fréquence de manœuvres max.Fréquence de commutations max.
60 man./h
Sections raccordablesà âme massive ou souples, avec embout
0,75 - 2,5 mm2
Sections raccordables
18 … 14 AWG

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Commande motorisée pour disjoncteur (EC001030)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Entraînement électrique pour interrupteur de puissance (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])
finition du mécanisme de commutation
commande motorisée
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
220 - 250 V
type de tension d'actionnement
AC

Homologations

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified