Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Fernantrieb synchronisierfähig
Bemessungsbetriebsfrequenz
DC
Norm/Zulassung
UL/CSA, IEC
Baugröße
NZM3
Beschreibung

Für das Schalten von Leistungsschaltern und Lasttrennschaltern aus der Ferne.

Ein- Ausschalten und Rücksetzen durch Dauer- oder Impulskontakt.

Handschaltung vor Ort möglich.

Abschließbar in 0-Stellung des Fernantriebes mit bis zu 3 Bügelschlössern (Bügelstärke: 4 – 8 mm)

Synchronisierfähig

 Bitte beim Projektieren beachten:
ImpulskontaktgabeKlemme 70/71:
  NZM-XR: Belastung der Kontakte gemäß der Technischen Daten
NZM2-XRD: Beim Ein- und Ausschalten fließt über die Kontakte der volle Strom!
Für die Ansteuerung der Fernantriebe NZM2(3,4)-XR(D)... können die RMQ-Kontaktelemente verwendet werden.
 
  
DauerkontaktgabeKlemme 75:
  NZM-XR: Betriebsbereitschaftsmeldung, wenn der Deckel geschlossen und nicht abgeschlossen ist.
NZM2-XRD: Betriebsbereitschaftsmeldung, wenn der Schiebeschalter auf „Auto“ steht.
Schiebeschalter mit 3 Stellungen: Manual/Auto/verriegelt zur sicheren Differenzierung der Betriebsstellungen.
AC-15: 400 V; 2 A
DC-13: 220 V; 0.2 A
  
Impulskontaktgabe mit automatischer Rückführung in die 0-Stellung nach Schalterauslösung
   
 
Schaltzyklus: 
NZM2-XR
NZM3-XR
NZM4-XR
Die Pausenzeit zwischen Ein und Aus beträgt 3 Sekunden. Während der Pausenzeit gegebene Ein-Befehle innerhalb der ersten 3 Sekunden nach einer Ausschaltung werden ignoriert.
  
Parallelschaltung von Fernantrieben
   
  
Einschaltzeit
80 ms
Ausschaltzeit
1000 ms
Bemessungssteuerspannung [Us]
220 - 250 V DC V
Polzahl
3-/4-polig
verwendbar für
NZM3(-4)
N(S)3(-4)
Projektierungsinformation
Nicht kombinierbar mit Lasttrennschalter PN...
Doppelhilfsschalter M22-CK11(20/02) nicht kombinierbar mit Fernantrieb NZM3-XR…
Projektierungsinformationen (Blätterkatalog)

Technische Daten

Fernantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung [Us]Gleichspannung [Us]
220-250 V DC
ArbeitsbereichWechselspannung
0.85 - 1.1 x Us
ArbeitsbereichGleichspannung
0.85 - 1.1 x Us
BemessungsbetriebsleistungGleichspannung24 V - 30 V DC [P]
250 W
Mindestbefehlsdauer beim Einschalten
30 ms
Mindestbefehlsdauer beim Ausschalten
250 ms
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
15000
maximale Schalthäufigkeitmax. Schalthäufigkeit
60 S/h
Anschlussquerschnitteein-/feindrähtig, mit Aderendhülse
0,75 - 2,5 mm2
Anschlussquerschnitte
18 - 14 AWG
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter (EC001030)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])
Ausführung des Schaltantriebs
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
220 - 250 V
Spannungsart zur Betätigung
AC

Approbationen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified