259860 NZM3-XR220-250DC
Dálkový pohon, 220-250VDC, pro konstrukční velikost 3
Volitelné příslušenství k řadě výkonových spínačů NZM nabízí bohaté portfolio možností využití při nasazení na celém světě. Montáž je vždy pružná a jednoduchá díky modulárním funkčním skupinám. Upozornění: Pro spínání výkonových jističů a vypínačů z dálky. Zapínání, vypínání a nulování stálým nebo impulzním kontaktem. Ruční spínání v místě je možné. Uzamykatelné v poloze 0 dálkového pohonu až 3 visacími zámky (tloušťka třmenu 4-8 mm). S možností synchronizace. Nelze kombinovat s mechanickým blokováním. Nelze kombinovat s dvojitým pomocným spínačem M22-CK11. Lze použít pro: NZM3(-4)., N(S)3(-4)
Dodavatelský program
Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
dálkový pohon možností synchronizace.
Jmenovitá provozní frekvence
DC
Norma / osvědčení
UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost
NZM3
Popis
For remote switching of circuit-breakers and switch-disconnectors.
ON and OFF switching and resetting by means of two-wire or three-wire control.
Local switching by hand possible.
Lockable in the 0 position of the remote operator with up to 3 padlocks (hasp thickness: 4 – 8 mm)
Can be synchronized
Prodleva sepnutí
80 ms
Doba vypnutí
1000 ms
Jmenovité řídicí napětí [Us]
220 - 250 V DC V
Počet pólů
3/4pólové
Použitelný pro
NZM3(-4)
N(S)3(-4)
N(S)3(-4)
Project planning information
Cannot be combined with switch-disconnector PN...
M22-CK11(20/02) dual auxiliary switch cannot be combined with NZM3-XR… remote operator
M22-CK11(20/02) dual auxiliary switch cannot be combined with NZM3-XR… remote operator
Informace pro projektování (listovací katalog)
Technická data
Vzdálený ovladač
Jmenovité řídicí napětí [Us
]DC [Us
]
220-250 V DC
Pracovní rozsahAC
0.85 - 1.1 x Us
Pracovní rozsahDC
0.85 - 1.1 x Us
Jmenovitý výkon motoraDC24 V … 30 V DC [P]
250 W
Minimální trvání signálu with switch on
30 ms
Minimální trvání signálu with switch off
250 ms
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
15000
Maximální pracovní frekvenceMax. četnost spínání
60 Počet operací/hod
Svorkové výkonyjednovodičový / jemně slaněný vodič s dutinkou
0,75 - 2,5 mm2
Svorkové výkony
18 … 14 AWG
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor operator for power circuit-breaker (EC001030)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Elektrický pohon pro výkonový spínac (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])
Type of switch drive
Motor drive
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
220 - 250 V
Voltage type for actuating
AC
aprobace,
Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
-
Materiál
-
Materiál
-
(Web)
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center