Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Дистанционный привод, с возможностью синхронизации
Расчетная частота эксплуатации
AC 50/60 Hz
Стандарт/сертификат
UL/CSA, IEC
Типоразмер
NZM3
Описание

Для дистанционного переключения автоматических вылкючателей и силовых разъединителей.

Включение/выключение и сброс посредством длительного или импульсного контакта.

Возможно ручное переключение на месте.

Возможность запирания дистанционного привода в положении 0, до 3 навесных замков (толщина скобы: 4 – 8 мм)

С возможностью синхронизации

 Просьба учесть при проектировании:
импульсное контактированиеКлемма 70/71:
  NZM-XR: нагрузка на контакты в соответствии с техническими характеристиками
NZM2-XRD: при включении и выключении через контакты подается полный ток!
Для управления дистанционными приводами NZM2(3,4)-XR(D)... могут использоваться контактные элементы RMQ.
 
  
Постоянное контактированиеКлемма 75:
  NZM-XR: сообщение об эксплуатационной готовности при закрытой и незакрытой крышке.
NZM2-XRD: сообщение об эксплуатационной готовности при нахождении ползункового переключателя в положении «Авто».
Ползунковый переключатель с 3 положениями: Ручное/Авто/заблокированное для надежной дифференциации рабочих положений.
AC-15: 400 В; 2 A
DC-13: 220 В; 0.2 A
  
Импульсное контактирование с автоматическим возвратом в нулевое положение после срабатывания переключателя
   
 
Цикл переключения: 
NZM2-XR
NZM3-XR
NZM4-XR
Время паузы между включением и выключением составляет 3 секунды. Во время паузы введенные команды включения в течение первых 3 секунд после выполненного выключения игнорируются.
  
Параллельная схема дистанционных приводов
   
  
Время включения
80 мс
Время выключения
1000 мс
Номинальное управляющее напряжение [Us]
208 - 240 V 50/60 Hz В
Количество полюсов
3-/4-полюсн.
Применяемое для
NZM3(-4)
N(S)3(-4)
Информация по проектированию
Комбинирование с силовым разъединителем PN... невозможно
Комбинирование двойного вспомогательного контакта M22-CK11(20/02) с дистанционным приводом NZM3-XR… невозможно
Информация по проектированию (каталог для перелистывания)

Технические характеристики

Дистанционный привод
Номинальное управляющее напряжение источника питания [Us]Переменное напряжение [Us]
208-240 В перем. тока
Рабочий диапазонПеременное напряжение
0.85 - 1.1 x Us
Рабочий диапазонпостоянное напряжение
0.85 - 1.1 x Us
Расчетная рабочая мощностьПеременное напряжение 110 В - 130 В перем. тока [с]
350 VA
Минимальная длительность команды при включении
30 мс
Минимальная длительность команды при выключении
250 мс
Механический срок службы [Переключения]
15000
максимальная частота коммутациймакс. частота коммутаций
60 S/h
Поперечные сечения соединенияодно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой
0,75 - 2,5 мм2
Поперечные сечения соединения
18 - 14 AWG

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция
Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor operator for power circuit-breaker (EC001030)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Electrical drive for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])
Type of switch drive
Motor drive
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
208 - 240 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
208 - 240 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC

Апробации

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Размеры

123X498