Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Afstandsbediening synchroniseerbaar
Nominale bedrijfsfrequentie
DC
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM2
Beschrijving

Voor het schakelen van vermogensautomaten en lastscheiders op afstand.

In- en uitschakelen via continu- of impulscontact.

Handschakeling ter plaatse mogelijk.

Afsluitbaar in de 0-stand van de afstandsbediening met maximaal 3 hangsloten (beugeldikte: 4 – 8 mm)

Synchroniseerbaar

 A.u.b. opletten bij het projecteren:
ImpulscontactKlem 70/71:
  NZM-XR: Belasting van de contacten conform de technische gegevens
NZM2-XRD: Bij het in- en uitschakelen loopt over de contacten de volle stroom!
Voor de aansturing van de afstandsbediening NZM2(3,4)-XR(D)... kunnen de RMQ contactelementen worden gebruikt.
 
  
ContinucontactKlem 75:
  NZM-XR: Bedrijfsgereedmeldnig, wanneer het deksel gesloten en niet afgesloten is.
NZM2-XRD: Bedrijfsgereedmelding, wanneer de schuifschakelaar op „Auto“ staat.
Schuifschakelaar met 3 standen: Manual/Auto/Vergrendeld voor de veilige differentiatie van de bedrijfsstanden.
AC-15: 400 V; 2 A
DC-13: 220 V; 0,2 A
  
Impulscontact met automatische tipstand in de 0-stand na afschakeling
   
 
Schakelcyclus: 
NZM2-XR
NZM3-XR
NZM4-XR
De pauzetijd tussen UIT en AAN is 3 s. Gedurende de pauzetijd gegeven AAN-commando's binnen de eerste 3 seconden na een uitschakeling worden genegeerd.
  
Parallelschakeling voor afstandsbedieningen
   
  
Inschakeltijd
60 ms
Afschakeltijd
300 ms
Bemessungssteuerspannung [Us]
110 - 130 V DC V
Aantal polen
3/4-polig
Toepasbaar voor
NZM2(-4)
N(S)2(-4)
Projecteringsinformatie
Niet combineerbaar met lastscheider PN...
Dubbel hulpcontact M22-CK11(20/02) niet in middelste hulpcontactpositie bij NZM2-XRD inbouwen
Projecteringsinformatie (bladercatalogus)

Technische gegevens

Afstandsbediening
Nominale stuurspanning [Us ]gelijkspanning [Us ]
110–130 V DC
arbeidsbereikwisselspanning
0.85 - 1.1 x Us
arbeidsbereikgelijkspanning
0.85 - 1.1 x Us
Nom. vermogengelijkspanning24 … 30 V DC [P]
250 W
Min. bedieningsduur Bij inschakelen
30 ms
Min. bedieningsduur Bij uitschakelen
150 ms
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
20000
max. schakelfrequentieMax. schakelfrequentie [schakelingen/h]
120 S/h
Aansluitdiameterseenaderig of soepel, met aderhuls
0,75 - 2,5 mm2
Aansluitdiameters
18 - 14 AWG
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Elektrische aandrijving voor vermogensschakelaar (EC001030)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Elektrische aandrijving voor vermogensschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])
Uitvoering schakelaandrijving
Motoraandrijving
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
110 - 130 Volt
Type stuurspanning
DC

Goedkeuringen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Afmetingen

123X321