Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Fjerndrift med synkroniseringsmulighet
Nominell driftsfrekvens
DC
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM2
Beskrivelse

For ekstern kobling av effektbrytere og lastbrytere.

Slå på/av og utkobling av kontinuerlig- eller impulskontakt.

Manuell betjening på stedet er mulig.

Kan låses i 0-stilling til fjernoperatøren med opp til 3 hengelåser (stangtykkelse: 4 – 8 mm)

Med synkroniseringsmulighet

 Ta hensyn til følgende ved prosjektering:
ImpulskontaktsignalKlemme 70/71:
  NZM-XRBelastning av kontaktene iht. tekniske data
NZM2-XRD: Det flyter full strøm gjennom kontaktene ved inn- og utkobling!
For aktivering av fjernoperatørene NZM2(3,4)-XR(D)... kan RMQ-kontaktelementene brukes.
 
  
PermanentkontaktsignalKlemme 75:
  NZM-XR: Driftsberedskapsmelding hvis dekselet er lukket og ikke låst.
NZM2-XRD: Driftsberedskapsmelding hvis skyvebryteren står på "Auto".
Skkyvebryter med 3 stillinger: Manuell/auto/sperret for sikker differensiering av driftsstillingene.
AC-15: 400 V; 2 A
DC-13: 220 V; 0.2 A
  
Impulskontaktsignal med automatisk tilbakeføring til 0-stilling etter at bryteren er utløst
   
 
Koblingssyklus: 
NZM2-XR
NZM3-XR
NZM4-XR
Pausetiden mellom på og av er 3 sekunder. På-kommandoer som gis i løpet av pausetiden innen de første 3 sekundene etter utkobling, ignoreres.
  
Parallellkobling fra fjernoperatører
   
  
Innkoblingstid
60 ms
Utkoblingstid
300 ms
Målestyrespenning [Us]
110 - 130 V DC V
Poltall
3-/4-polet
kan brukes for
NZM2(-4)
N(S)2(-4)
Prosjekteringsinformasjon
Kan ikke kombineres med lastbryter PN...
Ikke monter den doble hjelpekontakten M22-CK11(20/02) på den midtre hjelpekontaktplassen ved NZM2-XRD
Prosjekteringsinformasjon (bla-katalog)

Tekniske data

Fjernoperatør
Nominell styrespenning [Us]Likespenning [Us]
110-130 V DC
DriftsområdeVekselspenning
0.85 - 1.1 x Us
DriftsområdeLikespenning
0.85 - 1.1 x Us
Nominell driftseffektLikespenning24 V - 30 V DC [P]
250 W
Minimum kommandovarighetVed bryter på
30 ms
Minimum kommandovarighetVed bryter av
150 ms
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
20000
maksimal bryterhyppighetmaks. bryterhyppighet
120 S/h
Klemmekapasiteten-/fintrådet, med klemring
0,75 - 2,5 mm2
Klemmekapasitet
18 - 14 AWG
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
Startapparater (EG000017) / Elektrisk motordrift for effektbryter (EC001030)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Electrical drive for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])
Type bryterstyring
Motordrevet
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
110 - 130 Volt
Spenningstype for betjening
DC

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Dimensjoner

123X321