Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Дистанционный привод, с возможностью синхронизации
Расчетная частота эксплуатации
DC
Стандарт/сертификат
UL/CSA, IEC
Типоразмер
NZM2
Описание

Для дистанционного переключения автоматических вылкючателей и силовых разъединителей.

Включение/выключение и сброс посредством длительного или импульсного контакта.

Возможно ручное переключение на месте.

Возможность запирания дистанционного привода в положении 0, до 3 навесных замков (толщина скобы: 4 – 8 мм)

С возможностью синхронизации

 Просьба учесть при проектировании:
импульсное контактированиеКлемма 70/71:
  NZM-XR: нагрузка на контакты в соответствии с техническими характеристиками
NZM2-XRD: при включении и выключении через контакты подается полный ток!
Для управления дистанционными приводами NZM2(3,4)-XR(D)... могут использоваться контактные элементы RMQ.
 
  
Постоянное контактированиеКлемма 75:
  NZM-XR: сообщение об эксплуатационной готовности при закрытой и незакрытой крышке.
NZM2-XRD: сообщение об эксплуатационной готовности при нахождении ползункового переключателя в положении «Авто».
Ползунковый переключатель с 3 положениями: Ручное/Авто/заблокированное для надежной дифференциации рабочих положений.
AC-15: 400 В; 2 A
DC-13: 220 В; 0.2 A
  
Импульсное контактирование с автоматическим возвратом в нулевое положение после срабатывания переключателя
   
 
Цикл переключения: 
NZM2-XR
NZM3-XR
NZM4-XR
Время паузы между включением и выключением составляет 3 секунды. Во время паузы введенные команды включения в течение первых 3 секунд после выполненного выключения игнорируются.
  
Параллельная схема дистанционных приводов
   
  
Время включения
60 мс
Время выключения
300 мс
Номинальное управляющее напряжение [Us]
24 - 30 V DC В
Количество полюсов
3-/4-полюсн.
Применяемое для
NZM2(-4)
N(S)2(-4)
Информация по проектированию
Комбинирование с силовым разъединителем PN... невозможно
В случае NZM2-XRD не устанавливать двойной вспомогательный контакт M22-CK11(20/02) в среднее гнездо для вспомогательного контакта
Информация по проектированию (каталог для перелистывания)

Технические характеристики

Дистанционный привод
Номинальное управляющее напряжение источника питания [Us]постоянное напряжение [Us]
24-30 В пост. тока
Рабочий диапазонПеременное напряжение
0.85 - 1.1 x Us
Рабочий диапазонпостоянное напряжение
0.85 - 1.1 x Us
Расчетная рабочая мощностьпостоянное напряжение24 В - 30 В пост. тока [P]
250 W
Минимальная длительность команды при включении
30 мс
Минимальная длительность команды при выключении
150 мс
Механический срок службы [Переключения]
20000
максимальная частота коммутациймакс. частота коммутаций
120 S/h
Поперечные сечения соединенияодно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой
0,75 - 2,5 мм2
Поперечные сечения соединения
18 - 14 AWG
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor operator for power circuit-breaker (EC001030)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Electrical drive for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])
Type of switch drive
Motor drive
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
24 - 30 V
Voltage type for actuating
DC

Апробации

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Размеры

123X321