259820 NZM2/3-XAHIV380-440AC/DC

Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Wyzwalacz wzrostowy
Akcesoria
Wyzwalacz wzrostowy
Norma/Dopuszczenie
UL/CSA, IEC
Wielkość gabarytowa
NZM2/3
Opis
Nie może być używany w połączeniu ze zdalnym elementem obsługowym NZM...-XR...
Jeśli wyzwalacz wzrostowy jest pod napięciem, kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
Przyspieszone działanie zestyku pomocniczego podczas włączania i wyłączania (obsługa ręczna): około 20 ms.
Nie można jednocześnie instalować wyzwalaczy napięciowych z pomocniczym zestykiem zwiernym przyspieszonym NZM...-XU... lub wyzwalaczem podnapięciowym NZM...-XU....
Rodzaj przyłącza
z podłączenie na śrubę
Styki pomocnicze
z pomocniczym stykiem zwiernym przyspieszonym
Napięcie sterownicze pomiaru [Us]
380 - 440 V AC/DC V
Stosowane do
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Dane Techniczne

Wyzwalacz wzrostowy
Znamionowe napięcie zasilające układ sterowania [Us]Napięcie przemienne [Us]
380-440 V AC
Znamionowe napięcie zasilające układ sterowania [Us]Napięcie stałe [Us]
380-440 V DC
Frequency range
50/60/200/400, DC Hz
Zakres pracyNapięcie przemienne [x Us]
0.7 - 1.1
Zakres pracyNapięcie stałe [x Us]
0.7 - 1.1
Pobór mocyMoc przyciągania AC/DC
2.5 VA/W
Pobór mocySealing AC/DC
2.5 VA/W
Maksymalne opóźnienie otwarcia (czas reakcji do otwarcia zestyków głównych)
20 ms
Maksymalny współczynnik obciążenia
∞ ms
Minimum command time
10 … 15 ms
Przekrój doprowadzeńDrut lub Linka, z tulejką
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń
1 x (18 … 14)
2 x (18 … 14) AWG
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyzwalacz prądu roboczego (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
380 - 440
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
380 - 440
Rated control supply voltage Us at DC
380 - 440
Voltage type for actuating
AC/DC
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range
0
End value adjustment range undelayed short-circuit release
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Suitable for power circuit breaker
Nie
Suitable for off-load switch
Tak
Suitable for motor safety switch
Nie
Suitable for overload relay
Nie

Aprobaty

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified