259820 NZM2/3-XAHIV380-440AC/DC

Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
arbeidsstrømutløser
Tilbehør
Arbeidsstrømutløser
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM2/3
Beskrivelse
Kan ikke brukes i forbindelse med fjernoperatør NZM...-XR...
Hvis shuntutløsing er strømførende, blir kontakt med bryterens primære kontakter forhindret når den er slått på.
Forskyving ved inn- og utkobling (manuell betjening): ca. 20 ms.
Arbeidsstrømutløseren må ikke monteres samtidig med forskjøvet hjelpekontakt NZM...-XHIV... eller underspenningsutløser NZM...-XU...
Tilkoblingstype
med skrutilkobling
Hjelpekontakt
med faseforskjøvet hjelpekontakt
Målestyrespenning [Us]
380 - 440 V AC/DC V
kan brukes for
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Tekniske data

Arbeidsstrømutløser
Nominell styrespenning [Us]Vekselspenning [Us]
380-440 V AC
Nominell styrespenning [Us]Likespenning [Us]
380-440 V DC
frekvensområde
50/60/200/400, DC Hz
DriftsområdeVekselspenning [x Us]
0.7 - 1.1
DriftsområdeLikespenning [x Us]
0.7 - 1.1
InngangseffektInntrekkskraft AC/DC
2.5 VA/W
InngangseffektHoldeeffekt AC/DC
2.5 VA/W
Maksimal åpningstid (reaksjonstid til åpning av hovedkontaktene)
20 ms
Maksimal innkoblingsvarighet
∞ ms
Minimum kommandovarighet
10 - 15 ms
Klemmekapasiteten-/fintrådet, med klemring
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Arbeidsstrømutløser (EC001023)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Full load current trip (ecl@ss13-27-37-04-18 [AKF016018])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
380 - 440
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
380 - 440
Nominell matespenning ved DC
380 - 440
Spenningstype for betjening
AC/DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
0
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
0
Effektforbruk
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Egnet for effektbryter
No
Egnet for lastbryter
Yes
Egnet for motorvernbryter
No
Egnet for overlastrelé
No

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified