259820 NZM2/3-XAHIV380-440AC/DC

Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Déclencheur à émission de tension
Equipements complémentaires
Déclencheurs à émission de tension
norme / homologation
UL/CSA, IEC
Taille
NZM2/3
Description
Non utilisable en association avec une télécommande NZM…-XR…
Si le déclencheur de dérivation est sous tension, éviter tout contact avec les contacts primaires du disjoncteur lors de la mise sous tension.
Action avancée du contact auxiliaire à l'ouverture et à la fermeture (actionnement manuel) : 20 ms env.
Montage simultané d'un déclencheur à manque de tension et de contacts auxiliaires à action avancée NZM…-XHIV… ou d'un déclencheur à émission de tension NZM…-XU… impossible.
Mode de raccordement
Avec borne à boulon
Contacts auxiliaires
avec contact auxiliaire à action avancée
Tension assignée de commande [Us]
380 - 440 V AC/DC V
Utilisation avec
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Caractéristiques techniques

Déclencheurs à émission de tension
Tension assignée de commande [Us ]Tension alternative [Us ]
380–440 V AC
Tension assignée de commande [Us ]Tension continue [Us ]
380–440 V DC
Plage de fréquence
50/60/200/400, DC Hz
Plage de fonctionnementtension alternative [x Us]
0.7 - 1.1
Plage de fonctionnementTension continue [x Us]
0.7 - 1.1
ConsommationConsommation à l'appel AC/DC
2.5 VA/W
ConsommationConsommation au maintien AC/DC
2.5 VA/W
Temps d'ouverture maximal (temps de réaction jusqu'à l'ouverture des contacts principaux)
20 ms
Facteur de marche max.
∞ ms
Impulsion minimale
10 … 15 ms
Sections raccordablesà âme massive ou souples, avec embout
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sections raccordables
1 x (18 … 14)
2 x (18 … 14) AWG
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Bobine à émission (EC001023)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Déclencheur à émission de courant (ecl@ss13-27-37-04-18 [AKF016018])
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
380 - 440 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
380 - 440 V
tension d'alimentation de courant nominal CC
380 - 440 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
consommation d'énergie
W
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
No
adapté à un commutateur
Yes
adapté à un commutateur de protection de moteur
No
adapté à un relais de surcharge
No

Homologations

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified