259820 NZM2/3-XAHIV380-440AC/DC

Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Arbeitsstromauslöser
Zubehör
Arbeitsstromauslöser
Norm/Zulassung
UL/CSA, IEC
Baugröße
NZM2/3
Beschreibung
Nicht in Verbindung mit Fernantrieb NZM…-XR… einsetzbar.
Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert.
Voreilen des Hilfskontakts beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms.
Arbeitsstromauslöser nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfsschalter NZM…-XHIV… oder Unterspannungsauslöser NZM…-XU… einbaubar.
Anschlussart
mit Schraubanschluss
Hilfsschalter
mit voreilendem Hilfsschalter
Bemessungssteuerspannung [Us]
380 - 440 V AC/DC V
verwendbar für
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Technische Daten

Arbeitsstromauslöser
Bemessungssteuerspeisespannung [Us]Wechselspannung [Us]
380-440 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung [Us]Gleichspannung [Us]
380-440 V DC
Frequenzbereich
50/60/200/400, DC Hz
ArbeitsbereichWechselspannung [x Us]
0.7 - 1.1
ArbeitsbereichGleichspannung [x Us]
0.7 - 1.1
LeistungsaufnahmeAnzugsleistung AC/DC
2.5 VA/W
LeistungsaufnahmeHalteleistung AC/DC
2.5 VA/W
Maximale Öffnungszeit (Reaktionszeit bis zum Öffnen der Hauptkontakte)
20 ms
Maximale Einschaltdauer
∞ ms
Befehlsmindestdauer
10 - 15 ms
Anschlussquerschnitteein-/feindrähtig, mit Aderendhülse
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Anschlussquerschnitte
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Arbeitsstromauslöser (EC001023)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Arbeitsstromauslöser (ecl@ss13-27-37-04-18 [AKF016018])
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
380 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
380 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
380 - 440 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches
0 A
Leistungsaufnahme
W
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Geeignet für Leistungsschalter
No
Geeignet für Lastschalter
Yes
Geeignet für Motorschutzschalter
No
Geeignet für Überlastrelais
No

Approbationen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified