Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Vypínací spoušť
Příslušenství
Vypínací spoušť
Norma / osvědčení
UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost
NZM2/3
Popis
Nelze použít ve spojení s dálkovým ovladačem NZM...-XR... .
Pokud je vypínací mechanismus pod napětím, je po zapnutí zamezeno kontaktu s primárními kontakty výkonového jističe.
Předstih na pomocném kontaktu při zapnutí a vypnutí (ruční ovládání): přibližně 20 ms
Vypínací spoušť nelze instalovat současně s pomocným kontaktem s předstihem NZM...-XU... nebo podpěťovou spouští NZM...-XU...
Typ připojení
Se šroubovým připojením
Pomocné kontakty
s pomocným kontaktem s rychlým sepnutím
Jmenovité řídicí napětí [Us]
380 - 440 V AC/DC V
Použitelný pro
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Technická data

Napěťová spoušť
Jmenovité řídicí napětí [Us ]AC [Us ]
380-440 V AC
Jmenovité řídicí napětí [Us ]DC [Us ]
380-440 V DC
Frequency range
50/60/200/400, DC Hz
Pracovní rozsahAC [x Us]
0.7 - 1.1
Pracovní rozsahDC [x Us]
0.7 - 1.1
PříkonJmenovitý výkon při přítahu AC/DC
2.5 VA/W
PříkonSealing AC/DC
2.5 VA/W
Maximální zpoždění při rozepnutí (doba odezvy do rozepnutí hlavních kontaktů)
20 ms
Maximální koeficient časového využití
∞ ms
Minimum command time
10 … 15 ms
Svorkové výkonyjednovodičový / jemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkové výkony
1 x (18 … 14)
2 x (18 … 14) AWG
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Full load current trip (ecl@ss13-27-37-04-18 [AKF016018])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
380 - 440 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
380 - 440 V
Rated control supply voltage DC
380 - 440 V
Voltage type for actuating
AC/DC
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range
0 A
End value adjustment range undelayed short-circuit release
0 A
Power consumption
W
Type of electric connection
Screw connection
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Suitable for power circuit breaker
No
Suitable for off-load switch
Yes
Suitable for motor safety switch
No
Suitable for overload relay
No

aprobace,

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified