Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Arbeidsstroomafschakelspoel
Toebehoren
Arbeidsstroomafschakelspoelen
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM1
Beschrijving
Uitschakelen van de schakelaar bij spanningsimpuls of activeren van spanning.
Bij een stroomonderbreker wordt bij het inschakelen van de arbeidsstroomonderbreker het aanraken van de primaire contacten voorkomen.
Arbeidsstroomafschakelspoel niet tegelijkertijd met voorijlende hoofdschakeaar NZM…-XHIV… of onderspanningsafschakelspoel NZM…-XU… inbouwbaar.
Aansluittype
met klemmenblok aan linkerkant schakelaar
Hulpcontact
zonder hulpcontact
Bemessungssteuerspannung [Us]
208 - 250 V AC/DC V
Toepasbaar voor
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Technische gegevens

arbeidsstroomafschakelspoel
Nominale stuurspanning [Us ]wisselspanning [Us ]
208–250 V AC
Nominale stuurspanning [Us ]gelijkspanning [Us ]
208–250 V DC
Frequentie
50/60/200/400, DC Hz
arbeidsbereikwisselspanning [x Us]
0.7 - 1.1
arbeidsbereikgelijkspanning [x Us]
0.7 - 1.1
opgenomen vermogenAantrekvermogen AC/DC
2.5 VA/W
opgenomen vermogenopgenomen vermogen aantrekken = houden
2.5 VA/W
Maximale openingstijd (reactietijd tot openen van de hoofdcontacten)
20 ms
Maximale inschakelduur
∞ ms
impulsduur
10 - 15 ms
Aansluitdiameterseenaderig of soepel, met aderhuls
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Aansluitdiameters
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Beveiligingsunit vermogensschakelaar (EC001023)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Arbeidsstroomactivator (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
208 - 250 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
208 - 250 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
208 - 250 Volt
Type stuurspanning
AC/DC
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering
0 Amp
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering
0 Amp
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
0
Geschikt voor vermogensschakelaar
Ja
Geschikt voor lastschakelaar
Ja
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
Nee
Geschikt voor overbelastingsrelais
Nee

Goedkeuringen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Afmetingen

123X305

NZM1-XA(HIV)
NZM1-XU(HIV)(20)
NZM1-XHIV

NZM1-XA(HIV)(L)
NZM1-XU(V)(HIV)(L)(20)
NZM1-XHIV(L)

NZM1-XHIVR