Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Vypínací spoušť
Příslušenství
Vypínací spoušť
Norma / osvědčení
UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost
NZM1
Popis
K vybavení spínačů dochází napěťovým impulzem (rázem) nebo přivedením trvalého napětí.
Pokud je vypínací mechanismus pod napětím, je po zapnutí zamezeno kontaktu s primárními kontakty výkonového jističe.
Vypínací spoušť nelze instalovat současně s pomocným kontaktem s předstihem NZM...-XU... nebo podpěťovou spouští NZM...-XU...
Typ připojení
S blokem svorek na levé straně spínače
Pomocné kontakty
bez pomocného kontaktu
Jmenovité řídicí napětí [Us]
208 - 250 V AC/DC V
Použitelný pro
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Technická data

Napěťová spoušť
Jmenovité řídicí napětí [Us ]AC [Us ]
208-250 V AC
Jmenovité řídicí napětí [Us ]DC [Us ]
208-250 V DC
Frekvence
50/60/200/400, DC Hz
Pracovní rozsahAC [x Us]
0.7 - 1.1
Pracovní rozsahDC [x Us]
0.7 - 1.1
PříkonJmenovitý výkon při přítahu AC/DC
2.5 VA/W
PříkonPříkon přitažení = přidržení
2.5 VA/W
Maximální zpoždění při rozepnutí (doba odezvy do rozepnutí hlavních kontaktů)
20 ms
Maximální koeficient časového využití
∞ ms
Minimum command time
10 … 15 ms
Svorkové výkonyjednovodičový / jemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkové výkony
1 x (18 … 14)
2 x (18 … 14) AWG
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
Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Spoušt na pracovní proud (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
208 - 250 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
208 - 250 V
Rated control supply voltage Us at DC
208 - 250 V
Voltage type for actuating
AC/DC
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range
0 A
End value adjustment range undelayed short-circuit release
0 A
Type of electric connection
Screw connection
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Suitable for power circuit breaker
Yes
Suitable for off-load switch
Yes
Suitable for motor safety switch
No
Suitable for overload relay
No

aprobace,

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Rozměry

123X305

NZM1-XA(HIV)
NZM1-XU(HIV)(20)
NZM1-XHIV

NZM1-XA(HIV)(L)
NZM1-XU(V)(HIV)(L)(20)
NZM1-XHIV(L)

NZM1-XHIVR