Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Расцепитель рабочего тока
Принадлежности
Расцепитель рабочего тока
Стандарт/сертификат
UL/CSA, IEC
Типоразмер
NZM1
Описание
Расцепление выключателей при импульсе напряжения и подаче длительного напряжения.
При возникновении напряжения на шунтирующем автоматическом выключателе контакты включенного размыкателя не замыкаются.
Расцепители рабочих токов не устанавливаются одновременно с опережающим вспомогательным контактом NZM…-XHIV… или расцепителем минимального напряжения NZM…-XU….
Способ подключения
с клеммным блоком со стороны левого переключателя
Вспомогательный контакт
без вспомогательного контакта
Номинальное управляющее напряжение [Us]
24 V AC/DC В
Применяемое для
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Технические характеристики

Расцепители рабочего тока
Номинальное управляющее напряжение источника питания [Us]Переменное напряжение [Us]
24-24 В перем. тока
Номинальное управляющее напряжение источника питания [Us]постоянное напряжение [Us]
24-24 В пост. тока
Частота
50/60/200/400, пост. тока Гц
Рабочий диапазонПеременное напряжение [x Us]
0.7 - 1.1
Рабочий диапазонпостоянное напряжение [x Us]
0.7 - 1.1
потребляемая мощностьМощность трогания, перем./пост. ток
2.5 VA/W
потребляемая мощностьПотребляемая мощность при затягивании = удержании
2.5 VA/W
Максимальное время открытия (время реакции вплоть до открытия главных контактов)
20 мс
Максимальная продолжительность включения
∞ мс
Минимальная длительность команд
10 - 15 мс
Поперечные сечения соединенияодно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединения
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Full load current trip (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
24 - 24 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
24 - 24 V
Rated control supply voltage Us at DC
12 - 24 V
Voltage type for actuating
AC/DC
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range
0 A
End value adjustment range undelayed short-circuit release
0 A
Type of electric connection
Screw connection
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Suitable for power circuit breaker
Yes
Suitable for off-load switch
Yes
Suitable for motor safety switch
No
Suitable for overload relay
No

Апробации

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Размеры

123X305

NZM1-XA(HIV)
NZM1-XU(HIV)(20)
NZM1-XHIV

NZM1-XA(HIV)(L)
NZM1-XU(V)(HIV)(L)(20)
NZM1-XHIV(L)

NZM1-XHIVR