Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Unterspannungsauslöser
Zubehör
Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfsschalter
Norm/Zulassung
UL/CSA, IEC
Baugröße
NZM1
Beschreibung
Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfsschaltern z.B. zum voreilenden Zuschalten des Unterspannungsauslösers bei Hauptschalteranwendung, sowie auch für Verriegelungs- und Lastabwurfschaltungen.
Zur Verwendung mit Not-Aus-Geräten in Verbindung mit Not-Aus-Taster.
Beim Abschalten des Unterspannungsauslösers wird ein unbeabsichtigter Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert.
Voreilen der Hilfskontakte beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms.
Nicht in Verbindung mit Fernantrieb NZM…-XR… einsetzbar.
Unterspannungsauslöser nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfsschalter NZM…-XHIV… oder Arbeitsstromauslöser NZM…-XA… einbaubar.
Anschlussart
mit 3 m Anschlussleitungen statt Schraubanschluss
Hilfsschalter
mit 2 getrennt voreilenden Hilfsschaltern
Bemessungssteuerspannung [Us]
380 - 440 V 50/60 Hz V
verwendbar für
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Technische Daten

Unterspannungsauslöser
Bemessungssteuerspeisespannung [Us]Wechselspannung [Us]
380-440 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung [Us]Bemessungssteuerspannung [Us]
380 - 440 V 50/60 Hz V
ArbeitsbereichAbfallspannung
0.35 - 0.7 x Us
ArbeitsbereichAnzugsspannung [x Uc]
0.85 - 1.1
LeistungsaufnahmeWechselspannung Anzugsleistung AC
1.5 VA
LeistungsaufnahmeWechselspannung Halteleistung AC
1.5 VA
LeistungsaufnahmeGleichspannungAnzugsleistung DC
0.8 W
LeistungsaufnahmeGleichspannungHalteleistung DC
0.8 W
Maximale Öffnungszeit (Reaktionszeit bis zum Öffnen der Hauptkontakte)
19 ms
Befehlsmindestdauer
10 - 15 ms
Anschlussquerschnitte
ein-/feindrähtig, mit Aderendhülse
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Unterspannungsauslöser (EC001022)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Unterspannungsauslöser (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
380 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
380 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer
2
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Verzögert
nein
Geeignet für Leistungsschalter
ja
Geeignet für Lastschalter
ja
Geeignet für Motorschutzschalter
nein
Geeignet für Überlastrelais
nein

Approbationen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Abmessungen

123X305

NZM1-XA(HIV)
NZM1-XU(HIV)(20)
NZM1-XHIV

NZM1-XA(HIV)(L)
NZM1-XU(V)(HIV)(L)(20)
NZM1-XHIV(L)

NZM1-XHIVR