259610 NZM2/3-XUHIV220-250DC

Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Onderspanningsafschakelspoel
Toebehoren
Onderspanningsafschakelspoel met voorijlend hulpcontact
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM2/3
Beschrijving
Niet in combinatie met afstandsbediening NZM…-XR… toepasbaar.
Onderspanningsafschakelspoel niet tegelijkertijd met voorijlend hulpcontact NZM...-XHIV... of arbeidsstroomafschakelspoel NZM...-XA... inbouwbaar.
Voorijlen van de hulpcontacten bij in- en uitschakelen (handbediening): ca. 20 ms.
Bij uitgeschakelde onderspanningsonderbreker wordt bij het inschakelen een toevallig contact met de primaire contacten van de automaat voorkomen.
Te gebruiken bij noodstopinrichtingen in combinatie met een noodstopknop.
Onderspanningsafschakelspoel met 2 voorijlende hulpcontacten bijvoorbeeld voor voorijlend schakelen van de onderspanningsafschakelspoel bij hoofdschakelaartoepassingen en voor vergrendelings- en lastafschakelingen.
Aansluittype
met schroefaansluiting
Hulpcontact
met 2 voorijlende hulpcontacten
Bemessungssteuerspannung [Us]
220 - 250 V DC V
Toepasbaar voor
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Technical data

Onderspanningsafschakelspoel
Nominale stuurspanning [Us ]gelijkspanning [Us ]
220–250 V DC
Nominale stuurspanning [Us ]Bemessungssteuerspannung [Us]
220 - 250 V DC V
arbeidsbereikAfvalspanning
0.35 - 0.7 x Us
arbeidsbereikaantrekspanning [x Uc]
0.85 - 1.1
opgenomen vermogenwisselspanning opkomvermogen AC
1.5 VA
opgenomen vermogenwisselspanning houdvermogen AC
1.5 VA
opgenomen vermogengelijkspanningaantrekvermogen DC
0.8 W
opgenomen vermogengelijkspanninghoudvermogen DC
0.8 W
Maximale openingstijd (reactietijd tot openen van de hoofdcontacten)
19 ms
impulsduur
10 - 15 ms
Aansluitdiameters
eenaderig of soepel, met aderhuls
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14) AWG
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Onderspanningsspoel (EC001022)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Onderspanningsactivator (ecl@ss13-27-37-04-17 [AKF015018])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
0 - 0 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
0 - 0 V
Nom. stuurspanning bij DC
220 - 250 V
Type stuurspanning
AC
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact
2
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
0
Vertraagd
No
Geschikt voor vermogensschakelaar
Yes
Geschikt voor lastschakelaar
Yes
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
No
Geschikt voor overbelastingsrelais
No

Approvals

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified