Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
underspenningsutløser
Tilbehør
underspenningsutløser med førende hjelpekontakt
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM2/3
Beskrivelse
Kan ikke brukes i forbindelse med fjernoperatør NZM...-XR...
Underspenningsutløseren må ikke monteres samtidig med forskjøvet hjelpekontakt NZM...-XHIV... eller arbeidsstrømutløser NZM...-XA...
Forskyving av hjelpekontaktene ved inn- og utkobling (manuell betjening): ca. 20 ms.
Hvis underspenningsvern er slått av, blir kontakt med bryterens primære kontakter forhindret når den er slått på.
For bruk med nødstopputstyr koblet til nødstoppknapp.
Underspenningsutløser med 2 forskjøvne hjelpekontakter f.eks. for tidlig tilkobling av underspenningsutløseren ved bruk av hovedbryter samt for koblinger for forrigling og lastdropping.
Tilkoblingstype
med skrutilkobling
Hjelpekontakt
med 2 faseforskjøvede hjelpekontakter
Målestyrespenning [Us]
220 - 250 V DC V
kan brukes for
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Tekniske data

Underspenningsutløser
Nominell styrespenning [Us]Likespenning [Us]
220-250 V DC
Nominell styrespenning [Us]Målestyrespenning [Us]
220 - 250 V DC V
DriftsområdeUtløsingsspenning
0.35 - 0.7 x Us
DriftsområdeOpptaksspenning [x Uc]
0.85 - 1.1
InngangseffektVekselspenning Inntrekkskraft AC
1.5 VA
InngangseffektVekselspenning Holdeeffekt AC
1.5 VA
InngangseffektLikespenningInntrekkskraft DC
0.8 W
InngangseffektLikespenningHoldeeffekt DC
0.8 W
Maksimal åpningstid (reaksjonstid til åpning av hovedkontaktene)
19 ms
Minimum kommandovarighet
10 - 15 ms
Klemmekapasitet
en-/fintrådet, med klemring
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14) AWG
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Underspenningsutløser (EC001022)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Undervoltage trip (ecl@ss13-27-37-04-17 [AKF015018])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved DC
220 - 250
Spenningstype for betjening
AC
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Forsinket
No
Egnet for effektbryter
Yes
Egnet for lastbryter
Yes
Egnet for motorvernbryter
No
Egnet for overlastrelé
No

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified