Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Wyzwalacz podnapięciowy
Akcesoria
Wyzwalacz podnapięciowy
Norma/Dopuszczenie
UL/CSA, IEC
Wielkość gabarytowa
NZM1
Opis
Bezopóźnieniowe wyłączanie łączników mocy NZM wzgl. rozłączników izolacyjnych N przy spadku napięcia sterowania poniżej 35 - 70% US.
Do użytku z urządzeniami wyłączania awaryjnego w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
Jeśli wyzwalacz podnapięciowy jest wyłączony, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
Nie można jednocześnie instalować wyzwalaczy podnapięciowych z zestykiem zwiernym przyspieszonym NZM...-XHIV lub wyzwalaczem napięciowym NZM...-XA...
Rodzaj przyłącza
z blokiem zacisków po lewej stronie przełącznika
Styki pomocnicze
bez styku pomocniczego
Napięcie sterownicze pomiaru [Us]
24 V 50/60 Hz V
Stosowane do
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Dane Techniczne

Wyzwalacz podnapięciowy
Znamionowe napięcie zasilające układ sterowania [Us]Napięcie przemienne [Us]
24-24 V AC
Znamionowe napięcie zasilające układ sterowania [Us]Napięcie sterownicze pomiaru [Us]
24 V 50/60 Hz V
Zakres pracyNapięcie opadania
0.35 - 0.7 x Us
Zakres pracyNapięcie przyciągania [x Uc]
0.85 - 1.1
Pobór mocyNapięcie przemienneMoc przyciągania AC
1.5 VA
Pobór mocyNapięcie przemienneMoc ustalająca AC
1.5 VA
Pobór mocyNapięcie stałeMoc przyciągania DC
0.8 W
Pobór mocyNapięcie stałeMoc ustalająca DC
0.8 W
Maksymalne opóźnienie otwarcia (czas reakcji do otwarcia zestyków głównych)
19 ms
Minimum command time
10 - 15 ms
Przekrój doprowadzeń
Drut lub Linka, z tulejką
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
1 x (18 … 14)
2 x (18 … 14) AWG
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyzwalacz podnapięciowy (EC001022)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyzwalacz podnapięciowy (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 - 0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Zwłoczny
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie

Aprobaty

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Wymiary

123X305

NZM1-XA(HIV)
NZM1-XU(HIV)(20)
NZM1-XHIV

NZM1-XA(HIV)(L)
NZM1-XU(V)(HIV)(L)(20)
NZM1-XHIV(L)

NZM1-XHIVR