Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Onderspanningsafschakelspoel
Toebehoren
Onderspanningsafschakelspoelen
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM1
Beschrijving
Onvertraagd afschakelen van vermogensautomaat NZM resp. lastscheider N bij het dalen van de stuurspanning onder 35 - 70% US.
Te gebruiken bij noodstopinrichtingen in combinatie met een noodstopknop.
Bij uitgeschakelde onderspanningsonderbreker wordt bij het inschakelen een toevallig contact met de primaire contacten van de automaat voorkomen.
Onderspanningsafschakelspoel niet tegelijkertijd met voorijlend hulpcontact NZM...-XHIV... of arbeidsstroomafschakelspoel NZM...-XA... inbouwbaar.
Aansluittype
met klemmenblok aan linkerkant schakelaar
Hulpcontact
zonder hulpcontact
Bemessungssteuerspannung [Us]
24 V 50/60 Hz V
Toepasbaar voor
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Technische gegevens

Onderspanningsafschakelspoel
Nominale stuurspanning [Us ]wisselspanning [Us ]
24–24 V AC
Nominale stuurspanning [Us ]Bemessungssteuerspannung [Us]
24 V 50/60 Hz V
arbeidsbereikAfvalspanning
0.35 - 0.7 x Us
arbeidsbereikaantrekspanning [x Uc]
0.85 - 1.1
opgenomen vermogenwisselspanning opkomvermogen AC
1.5 VA
opgenomen vermogenwisselspanning houdvermogen AC
1.5 VA
opgenomen vermogengelijkspanningaantrekvermogen DC
0.8 W
opgenomen vermogengelijkspanninghoudvermogen DC
0.8 W
Maximale openingstijd (reactietijd tot openen van de hoofdcontacten)
19 ms
impulsduur
10 - 15 ms
Aansluitdiameters
eenaderig of soepel, met aderhuls
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Onderspanningsspoel (EC001022)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Onderspanningsactivator (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
24 - 24 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
24 - 24 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 Volt
Type stuurspanning
AC
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
0
Vertraagd
Nee
Geschikt voor vermogensschakelaar
Ja
Geschikt voor lastschakelaar
Ja
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
Nee
Geschikt voor overbelastingsrelais
Nee

Goedkeuringen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Afmetingen

123X305

NZM1-XA(HIV)
NZM1-XU(HIV)(20)
NZM1-XHIV

NZM1-XA(HIV)(L)
NZM1-XU(V)(HIV)(L)(20)
NZM1-XHIV(L)

NZM1-XHIVR