Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
underspenningsutløser
Tilbehør
Underspenningsutløser
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM1
Beskrivelse
Ikke-forsinket utkobling av effektbryter NZM eller lastbryter N hvis styrespenningen synker under 35 - 70% US.
For bruk med nødstopputstyr koblet til nødstoppknapp.
Hvis underspenningsvern er slått av, blir kontakt med bryterens primære kontakter forhindret når den er slått på.
Underspenningsutløseren må ikke monteres samtidig med forskjøvet hjelpekontakt NZM...-XHIV... eller arbeidsstrømutløser NZM...-XA...
Tilkoblingstype
med klemmeblokk på venstre bryterside
Hjelpekontakt
uten hjelpekontakt
Målestyrespenning [Us]
24 V 50/60 Hz V
kan brukes for
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Tekniske data

Underspenningsutløser
Nominell styrespenning [Us]Vekselspenning [Us]
24-24 V AC
Nominell styrespenning [Us]Målestyrespenning [Us]
24 V 50/60 Hz V
DriftsområdeUtløsingsspenning
0.35 - 0.7 x Us
DriftsområdeOpptaksspenning [x Uc]
0.85 - 1.1
InngangseffektVekselspenning Inntrekkskraft AC
1.5 VA
InngangseffektVekselspenning Holdeeffekt AC
1.5 VA
InngangseffektLikespenningInntrekkskraft DC
0.8 W
InngangseffektLikespenningHoldeeffekt DC
0.8 W
Maksimal åpningstid (reaksjonstid til åpning av hovedkontaktene)
19 ms
Minimum kommandovarighet
10 - 15 ms
Klemmekapasitet
en-/fintrådet, med klemring
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
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
Startapparater (EG000017) / Underspenningsutløser (EC001022)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Undervoltage trip (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
24 - 24 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
24 - 24 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0 Volt
Spenningstype for betjening
AC
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Forsinket
Nei
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastbryter
Ja
Egnet for motorvernbryter
Nei
Egnet for overlastrelé
Nei

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Dimensjoner

123X305

NZM1-XA(HIV)
NZM1-XU(HIV)(20)
NZM1-XHIV

NZM1-XA(HIV)(L)
NZM1-XU(V)(HIV)(L)(20)
NZM1-XHIV(L)

NZM1-XHIVR