Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Déclencheur à manque de tension
Equipements complémentaires
Déclencheur à manque de tension
norme / homologation
UL/CSA, IEC
Taille
NZM1
Description
Coupure instantanée du disjoncteur ou interrupteur-sectionneur N lorsque la tension de commande chute en dessous de 35 à 70 % U de s.
Conçu pour être utilisé avec les dispositifs d'arrêt d'urgence connectés à un bouton d'arrêt d'urgence.
Lorsque le déclencheur de sous tension est mis hors tension, éviter tout contact accidentel avec les contacts primaires du disjoncteur lors de la mise sous tension.
Montage simultané d'un déclencheur à manque de tension et de contacts auxiliaires à action avancée NZM…-XHIV… ou d'un déclencheur à émission de tension NZM…-XA… impossible.
Mode de raccordement
Avec bornes sur le côté gauche du disjoncteur.
Contacts auxiliaires
sans contacts auxiliaires
Tension assignée de commande [Us]
24 V 50/60 Hz V
Utilisation avec
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Caractéristiques techniques

Déclencheurs à manque de tension
Tension assignée de commande [Us ]Tension alternative [Us ]
24–24 V AC
Tension assignée de commande [Us ]Tension assignée de commande [Us]
24 V 50/60 Hz V
Plage de fonctionnementTension à la retombée
0.35 - 0.7 x Us
Plage de fonctionnementTension d'appel [x Uc]
0.85 - 1.1
ConsommationTension alternative Consommation à l'appel, en CA
1.5 VA
ConsommationTension alternative Consommation au maintien AC
1.5 VA
ConsommationTension continueConsommation à l'appel, en CC
0.8 W
ConsommationTension continueConsommation au maintien DC
0.8 W
Temps d'ouverture maximal (temps de réaction jusqu'à l'ouverture des contacts principaux)
19 ms
Impulsion minimale
10 - 15 ms
Sections raccordables
à âme massive ou souples, avec embout
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
1 x (18 … 14)
2 x (18 … 14) AWG

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Bobine à manque de tension (EC001022)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Déclencheur à manque de tension (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24 - 24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24 - 24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0 - 0 V
type de tension d'actionnement
AC
finition du raccordement électrique
borne à vis
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
retardé
non
adapté à un disjoncteur
oui
adapté à un commutateur
oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
non
adapté à un relais de surcharge
non

Homologations

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Encombrements

123X305

NZM1-XA(HIV)
NZM1-XU(HIV)(20)
NZM1-XHIV

NZM1-XA(HIV)(L)
NZM1-XU(V)(HIV)(L)(20)
NZM1-XHIV(L)

NZM1-XHIVR