Программа поставок

Ассортимент
Силовые разъединители
Защитная функция
Силовые разъединители / главные выключатели
Стандарт/сертификат
IEC
Метод монтажа
Фиксированная установка
Типоразмер
PN1
Описание
Свойства главного переключателя, включая необходимость согласно IEC/EN 60204 и VDE 0113.
Характеристики разъединителей согласно IEC/EN 60947-3 и VDE 0660.
Защита от прикосновения согласно VDE 0160 часть 100.
Количество полюсов
3-полюсн.
Стандартное оснащение
Столбчатый зажим
Коммутационные положения
I, 0
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In = Iu]
63 A
Защита от короткого замыкания макс. предохранитель gL
125 A gL

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660
защита от прикосновения
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно DIN EN 50274/VDE 0106, часть 110
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыТемпература окружающей среды, хранение
- 40 - + 70 °C
Температура окружающей средыЭксплуатация
-25 - +70 °C
Удароустойчивость (импульс полусинуса 10 мс) согласно IEC 60068-2-27
20 (импульс полусинуса 20 мс) g
Безопасное разъединение согласно EN 61140между вспомогательными контактами и цепями главного тока
500 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
300 В перем. тока
установочное положениеустановочное положение
вертикально и 90° во всех направлениях
  с расцепителем токов утечки XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально и 90° во всех направлениях
со штекерным разъемом:
- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально, 90° вправо/влево
с выкатным устройством:
- NZM3, N3: вертикально, 90° влево
- NZM4, N4: вертикально
с дистанционным приводом:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: вертикально и 90° во всех направлениях

Направление подвода питания
любая
Класс защитыУстройство
в зоне блока управления: IP20 (основной вид защиты)
Класс защитыкорпус
с рамкой: IP40
с поворотной ручкой с дверной муфтой: IP66
Класс защитыСоединительные клеммы
Тоннельная клемма: IP10
Разделитель фаз и ленточный зажим: IP00
Силовые разъединители
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]Цепи главного тока
6000 В
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]Цепи вспомогательного тока
6000 В
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Расчетная частота эксплуатации [f]
50/60 Гц
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In = Iu]
63 A
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
690 В
Применение в незаземлённых сетях
≦ 690 В
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]
690 B 50/60 Гц [Icm]
2.8 кА
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании
t = 0,3 с [Icw]
2 кА
t = 1 с [Icw]
2 кА
условный расчетный ток короткого замыкания [кА]
с входным предохранителем
gG/gL: 63 gG/gL
400/415 В
100 кА
690 В
80 кА
с поствключённым предохранителем
gG/gL: 63 A gG/gL
400/415 В
100 кА
690 В
10 кА
Расчетная включающая и отключающая способность
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-22/23A415 В [Ie]
160 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-22/23A690 В [Ie]
160 A
Механический срок службы [Переключения]
20000
макс. частота коммутаций
120 S/h
Электрический срок службы
AC-1400 B 50/60 Гц [Переключения]
10000
AC-1415 B 50/60 Гц [Переключения]
10000
AC-1690 B 50/60 Гц [Переключения]
7500
AC-23A400 B 50/60 Гц [Переключения]
1000
AC-23A415 B 50/60 Гц [Переключения]
1000
AC-23A690 B 50/60 Гц [Переключения]
1000
Поперечные сечения соединения
Стандартное оснащение
Столбчатый зажим
Опциональное дополнительное оснащение
Винтовое соединение
Тоннельные клеммы
Подключение с задней стороны
Медные провода, медные кабелиСтолбчатый зажимодножильный
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) мм2
Медные провода, медные кабелиСтолбчатый зажиммногожильный
1 x (10 - 70) 3)
2 x (6 - 25) мм2
Медные провода, медные кабелиСтолбчатый зажим

3) В зависимости от производителя кабеля можно подключить кабель сечением до 95 мм².

Медные провода, медные кабелиТоннельная клеммаодножильный
1 x 16 мм2
Медные провода, медные кабелиТоннельная клеммамногожильный1 отверстие
1 x (25 - 95) мм2
Медные провода, медные кабелиВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателеодножильный
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) мм2
Медные провода, медные кабелиВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателемногожильный
1 x (25 - 70) 3)
2 x 25 мм2
Медные провода, медные кабелиВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателе

3) В зависимости от производителя кабеля можно подключить кабель сечением до 95 мм².

Ал. провода, ал. кабелиКлемма туннельного типаодножильный
1 x 16 мм2
Ал. провода, ал. кабелиКлемма туннельного типамногожильный1 отверстие
1 x (25 - 95) мм2
Ал. провода, ал. кабелиВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателеодножильный
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) мм2
Ал. провода, ал. кабелиВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателемногожильный
1 x (25 - 70) 3)
2 x 25 мм2
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Столбчатый зажим [мин.]
2 x 9 x 0.8 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Столбчатый зажим [макс.]
9 x 9 x 0.8 мм
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней стороныВинтовое соединение
M6
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателе [мин.]
12 x 5 мм
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателе [макс.]
16 x 5 мм

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
63 A
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
4.52 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
Yes
Version as maintenance-/service switch
Yes
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
Yes
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
63 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
0 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
0 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
0 kW
Rated short-time withstand current lcw
2 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
30 kW
Switching power at 400 V
0 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
0 kA
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
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
No
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
Yes
Suitable for intermediate mounting
Yes
Colour control element
Black
Type of control element
Rocker lever
Interlockable
Yes
Type of electrical connection of main circuit
Frame clamp
Degree of protection (IP), front side
IP20
Degree of protection (NEMA)

Размеры

123X039
① Воздухоприёмная камера, минимальное расстояние до других деталей
123X506