Программа поставок

Ассортимент
Автоматические выключатели
Защитная функция
Защита установок и проводки
Стандарт/сертификат
IEC
Метод монтажа
Фиксированная установка
Техника срабатывания
Электронный расцепитель
Типоразмер
NZM3
Описание
Измерение эффективных значений и „термическая память“
Количество полюсов
3-полюсн.
Стандартное оснащение
Винтовое соединение
Коммутационная способность
400/415 В 50 Гц [Icu]
50 кА
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In = Iu]
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In = Iu]
250 A
диапазон установки
Расцепитель перегрузки [Ir]
125 - 250 A
расцепитель короткого замыкания [Irm]без задержки [Ii = In x …]
2 - 11
расцепитель короткого замыкания [Irm]
250 - 2750 A

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660
защита от прикосновения
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно VDE 0106 часть 100
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыТемпература окружающей среды, хранение
- 40 - + 70 °C
Температура окружающей средыЭксплуатация
-25 - +70 °C
Удароустойчивость (импульс полусинуса 10 мс) согласно IEC 60068-2-27
20 (импульс полусинуса 20 мс) g
Безопасное разъединение согласно EN 61140между вспомогательными контактами и цепями главного тока
500 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
300 В перем. тока
установочное положение
вертикально и 90° во всех направлениях
  с расцепителем токов утечки XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально и 90° во всех направлениях
со штекерным разъемом:
- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально, 90° вправо/влево
с выкатным устройством:
- NZM3, N3: вертикально, 90° вправо/влево
- NZM4, N4: вертикально
с дистанционным приводом:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: вертикально и 90° во всех направлениях

Направление подвода питания
любая
Класс защитыУстройство
в зоне блока управления: IP20 (основной вид защиты)
Класс защитыкорпус
с рамкой: IP40
с поворотной ручкой с дверной муфтой: IP66
Класс защитыСоединительные клеммы
Тоннельная клемма: IP10
Разделитель фаз и ленточный зажим: IP00
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)
Автоматические выключатели
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In = Iu]
250 A
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]Цепи главного тока
8000 В
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]Цепи вспомогательного тока
6000 В
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
1000 В
Применение в незаземлённых сетях
≦ 690 В
Коммутационная способность
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]240 В [Icm]
187 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]400/415 В [Icm]
105 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]440 B 50/60 Гц [Icm]
74 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]525 B 50/60 Гц [Icm]
53 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]690 B 50/60 Гц [Icm]
40 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]240 B 50/60 Гц [Icu]
85 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]400/415 В 50/60 Гц [Icu]
50 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]440 B 50/60 Гц [Icu]
35 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]525 B 50/60 Гц [Icu]
25 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]690 B 50/60 Гц [Icu]
20 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]240 B 50/60 Гц [Ics]
85 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 В 50/60 Гц [Ics]
50 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]440 B 50/60 Гц [Ics]
35 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]525 B 50/60 Гц [Ics]
13 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]690 B 50/60 Гц [Ics]
5 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]
Максимальный входной предохранитель, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки превышает коммутационную способность автоматического выключателя.
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыканииt = 0,3 с [Icw]
3.3 кА
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыканииt = 1 с [Icw]
3.3 кА
Категория применения согласно IEC/EN 60947-2
A
Механический срок службы (из него макс. 50% срабатываний, вызванных расцепителями минимального напряжения) [Переключения]
15000
Электрический срок службыAC-1400 B 50/60 Гц [Переключения]
5000
Электрический срок службыAC-1415 B 50/60 Гц [Переключения]
5000
Электрический срок службыAC-1690 B 50/60 Гц [Переключения]
3000
Электрический срок службыAC-3400 B 50/60 Гц [Переключения]
2000
Электрический срок службыAC-3415 B 50/60 Гц [Переключения]
2000
Электрический срок службыAC-3690 B 50/60 Гц [Переключения]
2000
Электрический срок службымакс. частота коммутаций
60 S/h
Общее время размыкания при коротком замыкании
< 10 мс
Поперечные сечения соединения
Стандартное оснащение
Винтовое соединение
Опциональное дополнительное оснащение
Столбчатый зажим
Тоннельные клеммы
Подключение с задней стороны
Провода круглого сечения CuСтолбчатый зажимодножильный
2 x 16 мм2
Провода круглого сечения CuСтолбчатый зажиммногожильный
1 x (35 - 240)
2 x (25-120) мм2
Провода круглого сечения CuТоннельная клеммаодножильный
1 x 16 мм2
Провода круглого сечения CuТоннельная клеммамногожильный1 отверстие
1 x (16 - 185) мм2
Провода круглого сечения CuТоннельная клеммамногожильныйДвойное отверстие
2 x (50 - 240) мм2
Провода круглого сечения CuВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателеодножильный
1 x 16
2 x 16 мм2
Провода круглого сечения CuВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателемногожильный
1 x (25 - 240)
2 x (25 - 240) мм2
Провода круглого сечения CuВинтовое соединение и подключение с задней стороныРасширение ширины подключенияРасширение ширины подключения
2 x 300 мм2
Провод круглого сечения Al Клемма туннельного типаодножильный
1 x 16 мм2
Провод круглого сечения Al Клемма туннельного типамногожильныймногожильный
1 x (25 - 185) 2) мм2
Провод круглого сечения Al Клемма туннельного типамногожильныйДвойное отверстие
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) мм2
Провод круглого сечения Al Клемма туннельного типамногожильный
2) В зависимости от производителя кабеля можно подключить кабель сечением до 240 мм².
Провод круглого сечения Al Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателеодножильный
1 x 16
2 x (10 - 16) мм2
Провод круглого сечения Al Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателемногожильный
1 x (25 - 120)
2 x (25 - 120) мм2
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Столбчатый зажим [мин.]
6 x 16 x 0.8 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Столбчатый зажим [макс.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Винтовое соединение и подключение с задней стороныМедная полоса, перфорированная [мин.]
6 x 16 x 0,8 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Винтовое соединение и подключение с задней стороныМедная полоса, перфорированная [макс.]
10 x 32 x 1,0 + 5 x 32 x 1,0 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Винтовое соединение и подключение с задней стороныРасширение ширины подключения
(2 x) 10 x 50 x 1.0 мм
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней стороныВинтовое соединение
M10
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателе [мин.]
20 x 5 мм
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателе [макс.]
30 x 10
+ 30 x 5 мм
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней стороныРасширение ширины подключенияРасширение ширины подключения [макс.]
2 x (10 x 50) мм
Управляющие провода
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
250 A
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
18.75 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection (EC000228)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Rated permanent current Iu
250 A
Rated voltage
690 - 690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
50 kA
Overload release current setting
125 - 250 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
0 - 0 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
500 - 2750 A
Integrated earth fault protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
No
DIN rail (top hat rail) mounting optional
No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
With switched-off indicator
No
With under voltage release
No
Number of poles
3
Position of connection for main current circuit
Front side
Type of control element
Rocker lever
Complete device with protection unit
Yes
Motor drive integrated
No
Motor drive optional
Yes
Degree of protection (IP)
IP20

Характеристики

характеристика
1230DIA-66
характеристика
1230DIA-41
Номинальный ток предохранителя
характеристика
1230DIA-44
Пропускаемая энергия

Размеры

123X330
① Воздухоприёмная камера, минимальное расстояние до других деталей
② Минимальное расстояние от соседних деталей
123X553