Program dostaw

Asortyment
wyłącznik naprądowy
Funkcja ochrony
Ochrona instalacji i kabli
Norma/Dopuszczenie
IEC
Technika montażowa
Montaż stały
Technika rozwarcia
Wyzwalacz termomagnetyczny
Wielkość gabarytowa
NZM2
Liczba biegunów
3-biegunowe
Standardowo w zestawie
podłączenia na śrubę
Zdolność łączeniowa
400/415 V 50 Hz [Icu]
150 kA
Prąd znamionowy = znamionowy prąd stały [In = Iu]
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
80 A
Zakres nastawczy
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir]
63 - 80 A
Wyzwalacz zwarciowy [Irm]jest [Ii = In x …]
6 - 10
Wyzwalacz zwarciowy [Irm]
480 - 800 A

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Zabezpieczenie przed dotknięciem
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia przy składowaniu
- 40 - + 70 °C
Temperatura otoczeniaPraca
-25 - +70 °C
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 10 ms) według IEC 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych
500 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
300 V AC
Ciężar
2.345 kg
Pozycja zabudowy
Vertical and 90° in all directions
  With XFI earth-fault release:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in unit
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90° right/left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
stopień ochronyObudowa
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
stopień ochronyZaciski
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Łącznik mocy
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
80 A
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Główne tory prądowe
8000 V
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Obwód pomocniczy
6000 V
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
750 napięcie stałe, V

The following settings are required in order to ensure correct tripping:

The fast-response release will take longer to respond when used for DC applications. Because of this, the setting on the trip block inscription, which is specified for AC currents, must be set to a lower value for DC currents.

DC correction factor for instantaneous release response value:

o NZM1: 1.25

o NZM2: 1.35

o NZM3: 1.45

Example: NZM3 Ie = 500A. Desired DC tripping current: 10 * Ie = 5000A.

Calculation:

• Desired DC value / correction factor = AC setting on trip block

• 5000A / 1.45 = 3448 A ~ 7 * Ie = Value that needs to be set on the trip block

Permitted circuit configurations:

    
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V
Zastosowanie w nieuziemionych sieciach
≦ 690 V
Zdolność łączeniowa
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]240 V [Icm]
330 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]400/415 V [Icm]
330 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
286 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
105 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
150 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
150 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
130 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
50 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
20 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]500 V DC [Icu]
60 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]750 V DC [Icu]
60 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
150 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
150 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
130 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
37.5 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
5 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]500 V DC [Ics]
15 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]750 V DC [Ics]
15 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]
Maksymalne zabezpieczenie wstępne, gdy spodziewany prąd zwarciowy w miejscu montażu przekracza zdolność łączeniową łącznika mocy.
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowyt = 0,3 s [Icw]
1.9 kA
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowyt = 1 s [Icw]
1.9 kA
Kategoria użytkowa zgodnie z normą IEC/EN 60947-2
A
Lifespan, mechanical(of which max. 50 % trip by shunt/undervoltage release) [Cykle łączenia]
20000
Trwałość, elektrycznaAC-1400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
10000
Trwałość, elektrycznaAC-1415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
10000
Trwałość, elektrycznaAC-1690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
7500
Trwałość, elektrycznaAC--3400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
6500
Trwałość, elektrycznaAC--3415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
6500
Trwałość, elektrycznaAC--3690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
5000
Trwałość, elektrycznaDC-1500 V DC [cykle łączenia]
7500
Trwałość, elektrycznaDC-1750 V DC [cykle łączenia]
7500
Trwałość, elektrycznaDC-3500 V DC [cykle łączenia]
3000
Trwałość, elektrycznaDC-3750 V DC [cykle łączenia]
3000
Trwałość, elektrycznamax. częstotliwość załączania
120 S/h
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Przekrój doprowadzeń
Standardowo w zestawie
podłączenia na śrubę
Optional accessories
Box terminal
Tunnel terminal
connection on rear
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowyprzewód pojedynczy
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowywielożyłowy
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
Przewód okrągły CuZaciski tuneloweprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewód okrągły CuZaciski tunelowewielożyłowy1-hole
1 x (25 - 185) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymprzewód pojedynczy
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymwielożyłowy
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowyprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowywielożyłowywielożyłowy
1 x (25 - 185) mm2
Przewód okrężny AI Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymSolid
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
Przewód okrężny AI Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymStranded
1 x (25 - 50)
2 x (25 - 50) mm2
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [max.]
10 x 16 x 0.8
(2x) 8 x 15.5 x 0,8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [min.]
2 x 16 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejTaśma Cu, perforowana [max.]
10 x 24 x 0.8 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPodłączenie na śrubę
M8
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.]
16 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [max.]
24 x 8 mm
Przewody sterujące
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
80 A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
20.54 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik zabezpieczający transformatory, generatory i urządzenia (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
150 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
63 - 80 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
0 - 0 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
480 - 800 A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Liczba biegunów
3
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20

Krzywe charakterystyki

Krzywa charakterystyki
123U176
Krzywa charakterystyki
1230DIA-8
Let-through current
Krzywa charakterystyki
1230DIA-57
Let-through energy

Wymiary

123X312
① Blow out area, minimum clearance to adjacent parts
② Minimum clearance to adjacent parts
123X341