Leveringsprogramma

Assortiment
Vermogensautomaten
Beveiligingsfunctie
Installatie- en kabelbeveiliging
Norm/goedkeuring
IEC
Inbouwtechniek
Vast ingebouwd
Afschakeltechniek
Thermisch-magnetische beveiliging
Bouwgrootte
NZM2
Aantal polen
3-polig
Standaard uitrusting
Schroefaansluiting
Schakelvermogen
400/415 V 50 Hz [Icu ]
150 kA
nominale stroom = nominale continu stroom [In = Iu ]
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
80 A
Instelbereik
Thermische beveiliging [Ir ]
63 - 80 A
magnetische maximaal beveiliging [Irm ]niet vertraagd [Ii = In x …]
6 - 10
magnetische maximaal beveiliging [Irm ]
480 - 800 A

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
aanrakingsveiligheid
vinger en handaanrakingsveilig conform VDE 0106 deel 100
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - + 70 °C
omgevingstemperatuurBedrijf
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid (halfsinusstoot 10 ms) conform IEC 60068-2-27
20 (halfsinusstoot 20 ms) g
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
Gewicht
2.345 kg
inbouwpositie
Verticaal en 90° in alle richtingen
  met foutstroombeveiliging XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal en 90° in alle richtingen
met Insteekeenheid:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal, 90° rechts/links
met Uitrijeenheid:
- NZM3, N3: verticaal, 90° rechts/links
- NZM4, N4: verticaal
met Afstandsbediening:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: verticaal en 90° in alle richtingen

voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
In omgeving bedieningselementen: IP20 (basisbeschermingsgraad)
Beschermingsgraadkast
Met afdekraam: IP40
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
BeschermingsgraadAansluitklemmen
Tunnelklem: IP10
Fasescheider en bandklem: IP00
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
vermogensautomaat
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
80 A
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]Hoofdstroombanen
8000 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]hulpcontacten
6000 V
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
750 V DC

Für ein korrektes Auslösen sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

Der Schnellauslöser reagiert bei Verwendung von DC später. Daher muss der Einstellwert an der Auslöseeinheit, die für AC Ströme beschriftet ist, für DC Ströme niedriger eingestellt werden.

Korrekturfaktor DC für Schnellauslöseransprechwert:

o NZM1: 1,25

o NZM2: 1,35

o NZM3: 1,45

Beispiel: NZM3 Ie = 500A. Gewünschter DC Auslösestrom: 10 * Ie = 5000A.

Berechnung:

• Gewünschter DC Wert / Korrekturfaktor = AC Einstellwert an der Auslöseeinheit

• 5000A / 1,45 = 3448 A ~ 7 * Ie = Einzustellender Wert an der Auslöseeinheit

Zugelassene Verschaltungsarten:

    
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
Toepassing in niet geaarde netwerken
≦ 690 V
Schakelvermogen
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]240 V [Icm ]
330 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]400/415 V [Icm ]
330 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm ]
286 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]525 V 50/60 Hz [Icm ]
105 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu ]
130 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu ]
50 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu ]
20 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]500 V DC [Icu]
60 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]750 V DC [Icu]
60 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics ]
130 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics ]
37.5 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
5 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]500 V DC [Ics]
15 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]750 V DC [Ics]
15 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]
Maximale voorzekering, wanneer de te verwachten kortsluitstroom op de inbouwplaats hoger wordt dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat.
nominale piekstroomt = 0.3 s [Icw ]
1.9 kA
nominale piekstroomt = 1 s [Icw ]
1.9 kA
Gebruikscategorie conform IEC/EN 60947-2
A
Levensduur, mechanisch(daarvan max. 50 % schakelen door A/O-afschakelspoel) [Schakelingen]
20000
levensduur, elektrischAC-1400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
10000
levensduur, elektrischAC-1415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
10000
levensduur, elektrischAC-1690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
7500
levensduur, elektrischAC-3400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
6500
levensduur, elektrischAC-3415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
6500
levensduur, elektrischAC-3690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
5000
levensduur, elektrischDC-1500 V DC [Schakelingen]
7500
levensduur, elektrischDC-1750 V DC [Schakelingen]
7500
levensduur, elektrischDC-3500 V DC [Schakelingen]
3000
levensduur, elektrischDC-3750 V DC [Schakelingen]
3000
levensduur, elektrischMax. schakelfrequentie [schakelingen/h]
120 S/h
Totale afschakeltijd bij kortsluiting
< 10 ms
Aansluitdoorsnedes
Standaard uitrusting
Schroefaansluiting
Optionele toebehoren
Raamklem
tunnelklemmen
Montage achterzijde
Rondkabel CuRaamklemEenaderig
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rondkabel CuRaamklemMeeraderig
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
Rondkabel CuTunnelklemEenaderig
1 x 16 mm2
Rondkabel CuTunnelklemMeeraderig1 gat
1 x (25 - 185) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
Al ronde geleider Tunnelklemenkeladerig
1 x 16 mm2
Al ronde geleider TunnelklemMeeraderigMeeraderig
1 x (25 - 185) mm2
Al ronde geleider Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
Al ronde geleider Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (25 - 50)
2 x (25 - 50) mm2
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [Max.]
10 x 16 x 0.8
(2x) 8 x 15.5 x 0,8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [min.]
2 x 16 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [Max.]
10 x 24 x 0,8 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeSchroefaansluitingen
M8
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [min.]
16 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [Max.]
24 x 8 mm
Stuurkabels
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
80 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
20.54 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Vermogensschakelaar (EC000228)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebescherming (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nom. continustroom Iu
80 Amp
Nom. (meet)spanning
690 - 690 Volt
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
150 Kiloamp
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
63 - 80 Amp
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
0 - 0 Amp
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
480 - 800 Amp
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage
Nee
Omegarailmontage optioneel
Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Met tripcontact
Nee
Met onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Ja
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Motoraandrijving optioneel
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20

Karakteristieken

Karakteristiek
123U176
Karakteristiek
1230DIA-8
Doorlaatstroom
Karakteristiek
1230DIA-57
Doorlaatenergie

Afmetingen

123X312
① Uitblaasruimte, minimale afstand tot naastgelgen delen
② Minimale afstand tot naastgelgen delen
123X341