Leveringsprogram

Sortiment
Effektbryter
Beskyttelsesfunksjon
Anleggs- og kabelvern
Norm/registrering
IEC
Monteringsteknikk
Fastmontert
Utløsningsystem
Termomagnetisk utløser
Størrelse
NZM2
Poltall
3-polet
Standardutstyr
skrutilkobling
Brytekapasitet
400/415 V 50 Hz [Icu]
150 kA
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
80 A
Innstillingsområde
Overlast-utløser [Ir]
63 - 80 A
Kortslutnings-utløser [Irm]ikke-forsinket [Ii = In x …]
6 - 10
Kortslutnings-utløser [Irm]
480 - 800 A

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter VDE 0106 Teil 100
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
20 (halvsinusformet støt 20 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
Vekt
2.345 kg
Monteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
  med jordfeilutløser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger
med plugin-enhet:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre
med inntrekkbar enhet:
- NZM3, N3: loddrett, 90° høyre/venstre
- NZM4, N4: loddrett
med fjernoperatør:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retninger

Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse9
Kapslingsklassehus
med blindramme: IP40
med dørkoblingshåndtak: IP66
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Tunnelklemme: IP10
Faseisolator og båndklemme IP00
Flere tekniske data (bla-katalog)
Effektbryter
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
80 A
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
8000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
750 V DC

For korrekt utløsning er følgende innstillinger nødvendige:

Hurtigutløseren reagerer senere ved bruk av DC. Derfor må innstillingsverdien på trippblokken som er inngravert for AC-strøm, stilles inn lavere for DC-strøm.

Korreksjonsfaktor DC for hurtigutløserreaksjonsverdi:

o NZM1: 1,25

o NZM2: 1,35

o NZM3: 1,45

Eksempel: NZM3 Ie = 500A. Ønsket DC utløsningsstrøm: 10 * Ie = 5000A.

Beregning:

• Ønsket DC-verdi / Korreksjonsfaktor = AC-innstillingsverdi på trippblokken

• 5000A / 1,45 = 3448 A ~ 7 * Ie = Verdi som skal stilles inn på trippblokken

Tillatte sammenkoblingsmåter:

    
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 690 V
Brytekapasitet
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]240 V [Icm]
330 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]400/415 V [Icm]
330 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
286 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
105 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
150 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
150 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
130 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
50 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
20 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]500 V DC [Icu]
60 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]750 V DC [Icu]
60 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
150 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
150 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
130 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
37.5 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
5 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]500 V DC [Ics]
15 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]750 V DC [Ics]
15 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]
Maksimal reservesikring hvis forventet kortslutningsstrøm overstiger effektbryterens brytekapasitet på monteringsstedet.
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 0,3 s [Icw]
1.9 kA
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 1 s [Icw]
1.9 kA
Brukskategori etter IEC/EN 60947-2
A
Levetid, mekanisk (derav maks. 50 % utløsning med A/U-utløserenhet) [Bryteroperasjoner]
20000
Levetid, elektriskAC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
10000
Levetid, elektriskAC-1415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
10000
Levetid, elektriskAC-1690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
7500
Levetid, elektriskAC-3400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
6500
Levetid, elektriskAC-3415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
6500
Levetid, elektriskAC-3690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
Levetid, elektriskDC-1500 V DC [Bryteroperasjoner]
7500
Levetid, elektriskDC-1750 V DC [Bryteroperasjoner]
7500
Levetid, elektriskDC-3500 V DC [Bryteroperasjoner]
3000
Levetid, elektriskDC-3750 V DC [Bryteroperasjoner]
3000
Levetid, elektriskmaks. bryterhyppighet
120 S/h
Total fraslagstid ved kortslutning
< 10 ms
Klemmekapasitet
Standardutstyr
skrutilkobling
Valgfritt tilleggsutstyr
Rammeklemme
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Rundkabel CuRammeklemmeentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rundkabel CuRammeklemmeflertrådet
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 185) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeflertrådetflertrådet
1 x (25 - 185) mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenmassiv
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 50)
2 x (25 - 50) mm2
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
10 x 16 x 0.8
(2x) 8 x 15.5 x 0,8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [min.]
2 x 16 x 0,8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [maks.]
10 x 24 x 0,8 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M8
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
16 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
24 x 8 mm
Styreledninger
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
80 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
20.54 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Startapparater (EG000017) / Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern (EC000228)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nominell kontinuerlig strøm Iu
80 Amp
Merkespenningsområde
690 - 690 Volt
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
150 Kilo-Amp
Innstillingsområde for overlastutløser
63 - 80 Amp
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser
0 - 0 Amp
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
480 - 800 Amp
Integrert jordfeilvern
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for montasje på DIN-skinne
Nei
Montering på DIN skinne mulig
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
Nei
Med underspenningsutløser
Nei
Poltall
3
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Foran
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Ja
Integrert motordrift
Nei
Motordrift som opsjon
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20

Karakteristikker

Karakteristikk
123U176
Karakteristikk
1230DIA-8
Gjennomgangsstrøm
Karakteristikk
1230DIA-57
Gjennomgangsenergi

Dimensjoner

123X312
① Utblåsningsrom, minsteavstand til andre deler
② Minsteavstand til deler i nærheten
123X341