Delivery program

Assortiment
Modulaire besturingen XC
Functie
Uitbreidingen XI/OC
Functie
Tellermodules
Compact I/O-systeem voor aansluiting op XC100/200 modulaire PLC's
XC100/200 met max. 15 XI/OC-modules uitbreidbaar
Naar keuze schroefklemmen of veerklemmen voor digitale/analoge module
Beschrijving
2 ingangen tot 100 kHz, (24 V DC of 5 V diff)
4 digitaal transistoruitgangen
optisch ontkoppeld, 24 V DC
30-polige connector voor telmodule nodig

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen

EN 50 178
Omgevingstemperatuur
0 - +55 °C
Opslag [ϑ]
-25 - +70 °C
Vibration resistance
10 - 57 Hz ±0.075 mm
57 - 150 Hz ±1.0 mm
Schokbestendigheid
15
Schokduur 11 ms g
Impact resistance
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Stroomverbruik
200 mA
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
II/2
Beschermingsklasse
1
beschermingsgraad
IP20
Storingsemissie
DIN/EN 55011/22, klasse A
Gewicht
0.16 kg
Voedingsspanning
Nominale spanning [Ue ]
24 (12) V DC
Toelaatbaar bereik
20,4 tot 28,8 (11,8 tot 14,4)
restrimpelspanning
≦ 5 %
Overbruggen van spanningsonderbrekingenOnderbrekingsduur
10 ms
Overbruggen van spanningsonderbrekingenHerkaaalfrequentie
1 s
Verliesvermogen max. [Pv]
1.2 W
Ingangen
Counter limits
0 - 4294967295 (32 Bit)
Intern stroomverbruik [Ie]
200 mA
Frequentie
100 (25 bij viervoudige resolutie) kHz
Aantal kanalen
2
Ingangsspanning
12 - 24 V DC
Spanning voor AAN [In ]
10 A
Spanning voor UIT
4 VA/W
Ingangsstroom
≧ 4 mA
Verschilingangsspanning [Ue]
± 5 V DC
Spanning voor AAN
2 - 5
Spanning voor UIT
-5 - 8 V DC
Verschilingangsstroom
35 mA
Minimum pulse width
On ≧ 4
Off ≧ 4 µs
Potentiaalscheiding
Opto-isolated
Aansluiting voor externe bekabeling
30-pole plug: XIOC-TERM30-CNT4
Externe bekabeling
Screened, twisted pair cable
Uitgangen
Uitgangstype
Transistor (open collector)
Externe voedingsspanning
12/24 V DC (30 max.)
Minimum load current
1 mA
Maximum load current [Ie ]
20 mA
Max. lekstroom
0.5 mA
Max. spanningsval bij AAN
1.5 V
Demping UITOff → OnDemping UIT
≦ 1 ms
Demping UITOn → OffDemping UIT
≦ 1 ms
Output channels
4 aantal
Potentiaalscheiding
Opto-isolated
Aansluiting voor externe bekabeling
30-pole plug: XIOC-TERM30-CNT4
Externe bekabeling
Screened, twisted pair cable

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.2 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Functie-/technologiemodule voor PLC (EC001422)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Besturing / Programmeerbare logische besturing (pLC) / PLC-functie-/technologische module (ecl@ss13-27-24-22-05 [AKE528019])
Aantal functies
2
Redundantiemogelijkheid
No
Tellen mogelijk
Yes
Wegen mogelijk
No
Geschikt voor temperatuurregeling
No
Met lasbesturing
No
Geschikt voor drukregeling
No
Geschikt voor NC
No
Geschikt voor elektronische positionering
No
Geschikt voor CNC
No
Geschikt voor SSI
No
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Yes
Geschikt voor registratie absolute waarde
No
Geschikt voor fluxregeling
No
Geschikt voor fluxmeting
No
Geschikt voor baansturing
No
Geschikt voor nok-besturing
No
Geschikt voor vliegende zaag
No
Geschikt voor multi-asbesturing
No
Geschikt voor eenas-regeling
Yes
Geschikt voor multi-aspositionering
No
Geschikt voor eenas-positionering
Yes
Geschikt voor veiligheidsfunctie
No
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
No
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
No
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Breedte
30 mm
Hoogte
95 mm
Diepte
100 mm

Approvals

Product Standards
IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -