Lieferprogramm

Sortiment
Modularsteuerungen XC
Funktion
Erweiterungen XI/OC
Funktion
Digitalmodule
Kompaktes I/O-System zum Anschluss an XC100/200 Modular PLCs
XC100/200 mit max. 15 XI/OC-Modulen erweiterbar
wahlweise Schraubklemmen oder Federzugklemmen für digitale/analoge Module
Beschreibung
8 Ausgänge 24 V DC, 0.5 A

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Umgebungstemperatur
0 - +55 °C
Lagerung [ϑ]
-25 - +70 °C
Schwingfestigkeit
10 - 57 Hz ± 0.075 mm
57 - 150 Hz ± 1.0 g
Schockfestigkeit
15
Schockdauer 11 ms g
Schlagfestigkeit
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
II/2
Schutzklasse
1
Schutzart
IP20
Störaussendung
DIN/EN 55011/22, Klasse A
Gewicht
0.16 kg
Spannungsversorgung
Bemessungsspannung [Ue]
24 (12) V DC
zulässiger Bereich
20.4 bis 28.8 (11.8 bis 14.4)
Überbrückung von SpannungseinbrüchenDauer des Einbruchs
10 ms
Überbrückung von SpannungseinbrüchenWiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≦ 5 %
maximale Verlustleistung [Pv]
0.4 W
Ausgänge
Ausgangsart
Transistor (Source-Typ)
Ausgangsspannung
24 (-15…+20 %) V DC
Schaltstrom, minimal
1 mA
Leckstrom
0.1 mA
AusgangsverzögerungAUS → EINEntprellung AUS
≦ 0.3 ms
Ausgangskanäle
8 Anzahl
Kanäle mit gleichem Bezugspotential
8 Anzahl
Überspannungsschutz
Diode
Sicherung
keine A
Kurzschlussschutz
ja
Potentialtrennung
mit Optokopplern
Anzeigeelement
LED (grün)
Anschlussklemmen
steckbarer Klemmenblock
interne Stromaufnahme (5 V DC)
typ. 30 mA
externe Spannung für Ausgänge/Modul (30 mA zur Modulversorgung) [Us]
24 DC (-15/+20%) V
Kurzschlussschutz
ja
Hinweise

Für extern zugeführte Spannung zum Betrieb des Relais gilt: Bei UL‐Applikationen müssen die Versorgungsleitungen einen Querschnitt von AWG 16 (1.3 mm2) haben.
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
0.4 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (EC001419)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) / SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (ecl@ss13-27-24-22-04 [AKE527019])
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC
20.4 - 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Anzahl der digitalen Ausgänge
8
Digitale Eingänge konfigurierbar
No
Digitale Ausgänge konfigurierbar
No
Leistungsaufnahme
W
Eingangsstrom bei Signal 1
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang
20.4 - 28.8 V
Art der Eingangsspannung
DC
Art des Digitalausgangs
Transistor
Ausgangsstrom
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang
20.4 - 28.8 V
Art der Ausgangsspannung
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
Yes
Redundanzfähigkeit
No
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
0.25 - 0.3 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
No
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
No
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
No
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Breite
30 mm
Höhe
95 mm
Tiefe
100 mm

Approbationen

Product Standards
IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -