Dati tecnici secondo ETIM 7.0

quadri per contatori (EG000022) / quadro contatore completo (EC000262)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D¦Installazione / Meter cabinet equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
esecuzione
a 1 piano
numero di spazi per contatori
3
numero di spazi TSG
0
spazio di collegamento inferiore
con sbarra collettrice a 5 poli
tipo di montaggio
apparente
materiale
lamiera d’acciaio
numero di file distributori
3
numero di campi
3
con piastra di montaggio
grado di protezione (IP)
IP31
larghezza
805 mm
altezza
965 mm
profondità
225 mm
larghezza di montaggio
800 mm
altezza totale
950 mm
profondità di incasso
225 mm