Caractéristiques techniques ETIM 7.0
Coffrets et platines pour compteurs (EG000022) / Armoire de compteur complète (EC000262)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Coffret de compteur équipé (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
modèle
1 niveau
nombre de tableaux pour compteur
3
nombre d'emplacements TSG
0
zone de raccordement inférieure
avec barres collectrices 5 pôles
mode de pose
apparent
matériau
tôle d’acier
nombre de rangées de distributeur
3
nombre de champs
3
avec cadre/support de montage
oui
indice de protection (IP)
IP31
largeur
805 mm
hauteur
965 mm
profondeur
225 mm
largeur d'encastrement
800 mm
hauteur d'encastrement
950 mm
profondeur d'encastrement
225 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center