Delivery program

Assortiment
Voet- en slagdrukknoppen
Basisfunctie
Complete apparatuur
Los apparaat/complete apparatuur
Complete apparatuur
Functie
Vast
Beschrijving
Ontgrendeling door uittrekken
NOOD-HOLD-drukknop niet manipuleerbaar conform ISO 13850/EN 418
Contacten
V = verbreekcontact
2 V
Aanwijzingen
= Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
kleur
Paddestoelkap
rood
Bovenkast
geel
Onderkast
zwart
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 600
Bedieningskracht
40 - 60 N
Beschermingsgraad IEC/EN 60529
IP66, IP67, IP69
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +55 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
> 15
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.11 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Voet-/slagdrukknop compleet (EC000231)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Voetknop, grove handknop (ecl@ss10.0.1-27-37-12-17 [AKF035014])
Type ontgrendeling
Trek-ontgrendeling
Kleur kap
Rood
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als verbreekcontact
2
Schakelfunctie vergrendelend
Ja
Terugverend
Nee
Gatdiameter
0 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP67/IP69K
Beschermingsgraad (NEMA)
4X

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13