Leveringsprogram
Sortiment
Fot- og grovhåndknapp
Grunnfunksjon
Komplette enheter
Frittstående/komplett enhet
Komplett enhet
Funksjon
låsehakekontakt
Beskrivelse
Sperren frigjøres ved å trekke
NØDSTOPP-knapp inngrepssikker etter ISO 13850/EN 418
NØDSTOPP-knapp inngrepssikker etter ISO 13850/EN 418
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
2 Å 

Anvisning

Farge
Soppkappe
rød
kapslingstopp
gul
Kapslingsokkel
svart
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 600
Utløsende kraft
40 - 60 N
Kapslingsgrad IEC/EN 60529
IP66, IP67, IP69
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +55 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
> 15
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.11 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
På forespørsel
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Fotbryter, håndbryter (EC000231)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Foot, palm switch (ecl@ss10.0.1-27-37-12-17 [AKF035014])
Forriglingsmetode
Trekkopplåsing
Kappefarge
Rød
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
2
Vekselfunksjon holdekobling
Ja
Tastelås
Nei
Hulldiameter
0
Beskyttelsesklasse IP
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Godkjenninger
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
Dokumenter
EU
-
Dokumenter
UK
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center