Lieferprogramm

Sortiment
Kompaktsteuerungen EC4P
Modularsteuerungen XC
Funktion
Zusatzausrüstung
Zubehör
Programmierkabel
Beschreibung
Ethernet-Cross
Beschreibung
Ethernet-Cross
Funktion
zur Übertragung des Anwenderprogrammes vom PC
Länge
5 m
Software
XSoft-Galileo / XSoft-EPAM
verwendbar für
EC4P
XC100
XC200
XC121
XC152

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / SPS-Verbindungskabel (EC000237)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) / SPS-Verbindungskabel (ecl@ss13-27-24-22-20 [AFR598008])
Funktion
SPS-PC
Länge
5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS
Yes
Geeignet für Ausgangskarte SPS
Yes
Geeignet für digitale Signale
Yes
Geeignet für analoge Signale
Yes
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig
RJ-Stecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig
RJ-Stecker
Polzahl
8