Program dostaw
Opis
Ethernet-Cross
Opis
Ethernet-Cross
Funkcja
do przesyłania programu użytkownika z komputera PC
Długość
2 m
Oprogramowanie
XSoft-Galileo / XSoft-EPAM
Stosowane do
EC4P
XC100
XC200
XC121
XC152
XC100
XC200
XC121
XC152
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLC connection cable (EC000237)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / SPS cable connection (ecl@ss10.0.1-27-24-22-20 [AFR598003])
Funkcja
PLC - PC
Długość
2
Suitable for input board PLC
Tak
Suitable for output card PLC
Tak
Suitable for digital signals
Tak
Suitable for analogue signals
Tak
Type of electrical connection, field-sided
RJ-plug
Type of electrical connection, box-sided
RJ-plug
Liczba biegunów
8
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki STEP
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center