Программа поставок

Описание
Соединительный кабель XC200 с переключателем интерфейсов
длина
1.5 M
Применяемое для
easy800
MFD-…-CP8…
Применяемое для
easyNet

Технические характеристики

Пары жил 2 x 0,14 мм²
Материал провода
E-Cu 58 F21 nach DIN 40500 Teil 4
Строение кабеля
макс. 0,49 мм (многопроволочная жила медная оголенная 7 x 0,16 мм²)
Жила
0,60 мм ±0,10 (диэлектрик полиэтилен, не содержащий галогенов, по два провода скручены в пару: wsbl-bl, wsor-or, wsgn-gn, wsbr-br)
Скрутка
четыре пары
Оболочка
4,5 мм ± 0,2 (материал оболочки, не содержащий галогенов, огнестойкий (FRNC)) мм2

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Cables (EG000001) / Data and communication cable (copper) (EC003249)
Conductor surface
Bare
Diameter conductor
4.5 mm
Nominal cross section conductor
0.14 mm²
AWG-size
26
Conductor category
Class 2 = stranded
Number of cores
8
Number of stranding elements
2
Stranding element
Pairs
Core insulation material
Other
Specification core insulation
Core identification
Colour
Screen over stranding element
None
Stranding
Screen over stranding
None
Longitudinal water blocking cable
Radial water blocking cable
Protective sheath
Armouring
Material outer sheath
Specification material outer sheath
Colour outer sheath
Grey
Reaction-to-fire class according to EN 13501-6
Smoke development class according to EN 13501-6
Euro class flaming droplets/particles according to EN 13501-6
Euro class acidity according to EN 13501-6
Halogen free (acc. EN 60754-1/2)
Yes
Halogen free (acc. IEC 60754-2)
Flame retardant
No
Low smoke (acc. EN 61034-2)
No
Low smoke (acc. IEC 61034-2)
Yes
Oil resistant (acc. EN 60811-404)
Oil resistant (acc. IEC 60811-404)
Insulation integrity in accordance with IEC 60331
Circuit integrity
Outer diameter approx.
4.5 mm
Min. permitted bending radius, moving application with forced guidance
mm
Min. permitted bending radius, moving application/free movement
mm
Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation
mm
Permitted cable outer temperature during assembling/handling
-25 - 60 °C
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration
-25 - 60 °C
Category
5E
NVP value
67 %
Underground installation
No
UV resistant

Апробации

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 213-M1987; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2258-02
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -