Программа поставок

Основная функция
easy800 (с возможностью расширения, easyNet)
Описание
возможно расширение: цифровые/аналоговые входы/выходы и системы шин интерфейсов AS, PROFIBUS-DP, CANopen®, DeviceNet
Система шин easyNet на борту
индивидуальная лазерная гравировка или поставка с пользовательской программой возможна с продуктом EASY-COMBINATION (код заказа 2010781)
Входы
цифровой
12
из них используется аналоговым способом
4
Выходы
Выходы, количество
Реле: 6
Выходы
6 Количество
Дополнительные особенности
Часы реального времени
Модули расширения
возможно расширение
возможно подключение к сети (easyNet)
Питающее напряжение
24 В пост. тока
Программное обеспечение
EASY-SOFT-PRO
Способ подключения
винтовая клемма

Технические характеристики

Общее
Стандарты и положения
EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Апробации
CSA
UL
EAC
Размеры (Ш x В x Г)
107,5 x 90 x 72 (6 установочных мест) мм
Вес
0.3 кг
Монтаж
DIN рейка IEC/EN 60715, 35 мм или винтовое крепление с опорами устройства ZB4-101-GF1 (дополнительное оснащение)
Поперечные сечения соединения
одножильный
0,2 - 4 (AWG 22 - 12) мм2
тонкопроволочный с оконечной муфтой
0,2 - 2,5 (AWG 22 - 12) мм2
Стандартная отвёртка
0.8 x 3.5 мм
макс. начальный пусковой момент
0.6 Нм
Климатические внешние условия
Рабочая температура
согласно IEC 60068-2-1, -25 - +55 °C
Конденсация
Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами
Хранение [ϑ]
согл. IEC 60068-2-1, -2, -14
-40 - +70 °C
относительная влажность воздуха
согласно IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
5 - 95 %
Давление воздуха (эксплуатация)
795 - 1080 hPa
Механические внешние условия
Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Колебания
согласно IEC 60068-2-6
постоянная амплитуда 0,15 мм: 10 - 57
постоянное ускорение 2 г: 57 - 150 Гц
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс
18 Шоки
Падение (IEC/EN 60068-2-31) [Высота падения]
50 мм
свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32)
1 M
установочное положение
вертикально или горизонтально
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/2
Электростатическая разрядка (ESD)примененный стандарт
согласно IEC EN 61000-4-2
Электростатическая разрядка (ESD)Выход воздуха
8 кВ
Электростатическая разрядка (ESD)Разряд контакта
6 кВ
электромагнитные поля (RFI), согласно IEC EN 61000-4-3
0,8 - 1,0 ГГц: 10
1,4 - 2 ГГц: 3
2,0 - 2,7 ГГц: 1 V/m
Подавление радиочастотных помех
EN 55011 Класс B
Импульсное напряжение
согласно IEC/EN 61000-4-4 кВ
мощные импульсы (скачок напряжения)
согласно IEC/EN 61000-4-5
1 кВ (кабели питания симметричные)
Впуск согласно IEC/EN 61000-4-6
10 В
Прочность изоляции
Измерение воздушных зазоров и путей утечки тока
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142
Прочность изоляции
EN 50178
Буферизация часов реального времени
Буферизация часов реального времени
252U067
① резервное время (часы) при полностью заряженном суперконденсаторе
② Срок службы (годы)
Точность часов реального времени на входах
тип. ± 2 (± 0,2 ч⁄год) с/день
в зависимости от температуры окружающей среды возможны колебания до ± 5 с./день (± 0,5 ч/год)
Точность воспроизведения реле времени
Точность реле времени (от значения)
± 0.02 %
РазрешениеДиапазон „S”
5 мс
РазрешениеДиапазон „M:S”
1 с
РазрешениеДиапазон „H:M”
1 мин
Остаточная память
Циклы записи памяти с остаточной индукцией (минимум)
1012 (циклы чтения/записи)
Электропитание
Номинальное напряжение [Ue]
24 пост. тока (-15/+20%) В
Допустимый диапазон [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Остаточная пульсация
≦ 5 %
Защита от неправильной полярности
да
входной ток
140 мА при Ue
Посадки напряжения
≤ согл. IEC 61131-2
≤ 20 мс
Предохранитель
≧ 1A (T) A
Потеря мощности [P]
тип. 3.4 W
Цифровые входы 24 В пост. тока
Количество
12
Входы используются как аналоговые
4 (I7, I8, I11, I12)
Гальваническое разделение
для электропитания: нет
взаимное: нет
для выходов: да
для интерфейса/карты памяти: нет
для easyLink: нет
для easyNet: нет
Номинальное напряжение [Ue]
24 В пост. тока
входное напряжение
Состояние 0: ≦ 5 (I1 - I6, I9, I10, ≦ 8 (I7, I8, I11, I12)
Состояние 1: ≧ 15 (I1 - I6, I9, I10), ≧ 8 (I7, I8, I11, I12) В пост. тока
Входной ток при статусе 1
I1 - I6, I9, I10: 3,3 (при 24 В пост. тока)
I7, I8, I11, I12: 2,2 (при 24 В пост. тока) мА
Время задержки
20 (0 -> 1/1 -> 0, дребезг ВКЛ)
тип. 0,025 (0 -> 1/1 -> 0, дребезг ВЫКЛ., I1 - I4)
тип. 0,25 (0 -> 1/1 -> 0, дребезг ВЫКЛ., I5, I6, I9, I10)
тип. 0,15 (0 -> 1/1 -> 0, дребезг ВЫКЛ., I7, I8, I11, I12) мс
Длина провода
100 (неэкранирован.) M
Частотный счетчикКоличество
4 (I1, I2, I3, I4)
Частотный счетчикЧастота счета
≦ 5 кГц
Частотный счетчикформа импульсов
Прямоугольник
Частотный счетчикСоотношение импульс-пауза
1:1
Частотный счетчикДлина провода
≦ 20 (экранированный) M
инкрементальный счетчик данныхКоличество входов счетчиков
2 (I1 + I2, I3 + I4)
инкрементальный счетчик данныхЧастота счета
≦ 3 кГц
инкрементальный счетчик данныхформа импульсов
Прямоугольник
инкрементальный счетчик данныхСмещение сигнала
90°
инкрементальный счетчик данныхСоотношение импульс-пауза
1:1
Быстрые цифровые входыКоличество
4 (I1, I2, I3, I4)
Быстрые цифровые входыДлина провода
≦ 20 (экранирован.) M
Быстрые цифровые входыЧастота счета
≦ 5 кГц
Быстрые цифровые входыформа импульсов
Прямоугольник
Быстрые цифровые входыСоотношение импульс-пауза
1:1
Аналоговые входы
Количество
4 (I7, I8, I11, I12)
Гальваническое разделение
для электропитания: нет
взаимное: нет
для выходов: да
для интерфейса/карты памяти: нет
для easyLink: нет
для easyNet: нет
Вид входа
Напряжение пост. тока
Зона сигнала
0 - 10 В пост. тока
Разрешение
0,01 В аналоговые
0,01 В цифровые
10 бит (значение 0 - 1023)
Входной импеданс
11.2 kΩ
Точность фактического значенияДва устройства из серии
± 3 %
Точность фактического значениявнутри устройства
± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0,12 В %
Время преобразования аналоговое/цифровое
каждый цикл ЦПУ мс
входной ток
< 1 мА
Длина провода
≦ 30, экранирован. M
Релейные выходы
Количество
6
Выходы в группах для
1
Параллельная схема выходов для увеличения мощности
не допускается
Предохранитель выходного реле
Линейный защитный автомат B16 или предохранитель 8 A (T)
Гальваническое разделение
для электропитания: да
для входов: да
взаимное: да
для интерфейса: да
для easyLink: да
для easyNet: нет
Безопасное разъединение согласно EN 50178: 300 В перем. тока
Изоляция базы: 600 В перем. тока
Механический срок службы [Переключения]
10 x 106
Контактыобычный термический ток (10 A UL)
8 A
Контактырекомендовано для нагрузки 12 В перем./пост. тока
> 500 мА
Контактыустойчивый к коротким замыканиям cos ϕ = 1, характеристика B16 при 600 A
16 A
Контактыустойчивый к коротким замыканиям cos ϕ = от 0,5 до 0,7; характеристика B16 при 900 A
16 A
КонтактыНоминальная устойчивость к импульсу Uimp контактной катушки
6 кВ
КонтактыНоминальное напряжение [Ue]
250 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 50178
300 между катушкой и контактом
300 между двумя контактами В перем. тока
Включающая способностьAC-15, 250 В перем. тока, 3 A (600 перекл./ч) [Переключения]
300000
Включающая способностьDC-13, Л/П ≦ 150 мс, 24 В постоянного тока, 1 A (500 переключений/час) [Переключения]
200000
Отключающая способность AC-15, 250 В перем. тока, 3 A (600 перекл./ч) [Переключения]
300000
Отключающая способность DC-13, Л/П ≦ 150 мс, 24 В постоянного тока, 1 A (500 переключений/час) [Переключения]
200000
Нагрузка лампы накаливания1000 Вт при 230/240 В перем. тока [Переключения]
25000
Нагрузка лампы накаливания500 Вт при 115/120 В перем. тока [Переключения]
25000
Ламповая нагрузка на люминесцентные лампыЛамповая нагрузка на люминесцентные лампы 10 x 58 В при 230/240 В переменного токас предвключённым электрическим устройством [Переключения]
25000
Ламповая нагрузка на люминесцентные лампыЛамповая нагрузка на люминесцентные лампы 10 x 58 В при 230/240 В переменного токабез компенсации [Переключения]
25000
Ламповая нагрузка на люминесцентные лампыЛамповая нагрузка на люминесцентные лампы 1 x 58 Вт при 230/240 В переменного тока компенсируется обычным способом [Переключения]
25000
частота переключениямеханические переключения
10 x 106
частота переключениячастота переключения
10 Гц
частота переключенияОмическая нагрузка/ламповая нагрузка
2 Гц
частота переключенияиндуктивная нагрузка
0.5 Гц
UL/CSAТок длительной нагрузки при 240 В перем. тока
10 A
UL/CSAТок длительной нагрузки при 24 В пост. тока
8 A
UL/CSAПерем. ток (AC)Коды оценки управляющего контура (категория применения)
В 300 Лёгкий пилотный режим
UL/CSAПерем. ток (AC)Макс. номинальное напряжение
300 В перем. тока
UL/CSAПерем. ток (AC)макс. ток длительной нагрузки cos ϕ = 1 при B 300
5 A
UL/CSAПерем. ток (AC)макс. кажущаяся мощность при включении/выключении (Make/Break) cos ϕ = 1 при B 300
3600/360 VA
UL/CSAПост. ток (DC)Коды оценки управляющего контура (категория применения)
R 300 Лёгкий пилотный режим
UL/CSAПост. ток (DC)Макс. номинальное напряжение
300 В пост. тока
UL/CSAПост. ток (DC)макс. ток длительной нагрузки при R 300
1 A
UL/CSAПост. ток (DC)макс. кажущаяся мощность при включении/выключении (Make/Break) при R 300
28/28 VA
Питающее напряжение UAux
Потеря мощности [P]
3.4 W
Сеть easyNet
Скорость передачи данных/удаление
1000 кбит/с, 6 м
500 кбит/с, 25 м
250 кбит/с, 40 м
125 кбит/с, 300 м
50 кбит/с, 300 м
20 кбит/с, 700 м
10 кбит/с, 1000 м
Длины от 40 м достижимы только с кабелями с усиленным поперечным сечением и с адаптером подключения.
Гальваническое разделение
для электропитания POW: да
для входов: да
для выходов: да
для easyLink: да
для интерфейса: да
Заглушка шины (первая и последняя карты)
да
Техника присоединения
RJ45, 8.полюсн.
Сечение кабеля
до 1000 м, < 16 мΩ/м: 1,5 (AWG: 16)
до 600 м, < 26 мΩ/м: 0,75 - 0,8 (AWG: 18)
до 600 м, < 26 мΩ/м: 0,5 - 0,6 (AWG: 20, 19)
до 400 м, < 40 мΩ/м: 0,34 - 0,5 (AWG: 22, 21, 20)
до 250 м, < 60 мΩ/м: 0,25 - 0,34 (AWG: 23, 22)
до 175 м, < 70 мΩ/м: 0,13 (AWG: 26)
до 40 м, < 140 мΩ/м: 1,5 (AWG: 16)

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
3.4 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.12 Электромагнитная совместимость
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.13 Механическая функция
Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

PLC's (EG000024) / Logic module (EC001417)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Programmable logic control (SPS) / Logic module (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
20.4 - 28.8 V
Voltage type of supply voltage
DC
Switching current
8 A
Number of analogue inputs
4
Number of analogue outputs
0
Number of digital inputs
12
Number of digital outputs
6
With relay output
Yes
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces other
3
With optical interface
No
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for MODBUS
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
Yes
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard WLAN 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
Redundancy
No
With display
No
Degree of protection (IP)
IP20
Basic device
Yes
Expandable
Yes
Expansion device
No
With timer
Yes
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
Yes
Front build in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
No
Category according to EN 954-1
None
SIL according to IEC 61508
None
Performance level acc. EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
107.5 mm
Height
90 mm
Depth
72 mm

Апробации

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 213-M1987; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01 + 2258-02
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Размеры

252X011