Leveringsprogram

Sortiment
Modulærstyringer XC
Funksjon
Tilleggsutstyr
Tilbehør
batteri
Beskrivelse
til bufring av sanntidsklokken og resterende data
kan brukes for
MFD4
Merknad relevant for eksport til Nord-Amerika

Product Standards IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking

UL File No. E135462

UL Category Control No. NRAQ

CSA File No. 012528

CSA Class No. 2252-01

North America Certification UL listed, CSA certified

Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C

Tekniske data etter ETIM 9.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Tilbehør til styring/ automatisering (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss13-27-33-02-92 [AFX005008])
Type elektrisk tilbehør
Batteri/akkumulator
Type mekaniske tilbehør
Andre
Tilbehør
Yes
Reservedel
No

Godkjenninger

Product Standards
IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -