Dodavatelský program

Sortiment
Modulární programovatelné automaty XC
Funkce
Příslušenství
Příslušenství
baterie
Popis
Baterie k napájení hodin reálného času a remanentních dat
Použitelný pro
MFD4
Informace důležité pro export do Severní Ameriky

Product Standards IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking

UL File No. E135462

UL Category Control No. NRAQ

CSA File No. 012528

CSA Class No. 2252-01

North America Certification UL listed, CSA certified

Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
0 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C

Technická data podle ETIM 9.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Accessories/spare parts for controls (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss13-27-33-02-92 [AFX005008])
Type of electrical accessory/spare part
Battery/accumulator
Type of mechanical accessory/spare part
Other
Accessory
Yes
Spare part
No

aprobace,

Product Standards
IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -