Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Kit d'équipement pour coffret de distribution (EC000264)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Platine pour tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-24-11 [ACN391011])
hauteur
1050 mm
largeur
250 mm
profondeur
180 mm
nombre de rails DIN
5
nombre d'unités de partition par rail DIN
12
type de façade
avec échancrure
avec bornes N-PE
oui
avec couvercle
oui
avec cadre/support de montage
non