Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Seiten-/Rückwand (Schaltschrank) (EC002524)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Wand (Schaltschrank) / Seiten-/Rückwand (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
Geeignet als Seitenwand
ja
Geeignet als Rückwand
nein
Rastermaß
42 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
600 mm
Breite
42 mm
Höhe
1997 mm
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Mit Kabeleinführung
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
42
Mit Schloss
nein