Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen (EG000013) / Mehrfachsteckdose (EC000330)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Niederspannungs-Verteiler, ortsveränderlich / Steckdosenleiste (ecl@ss10.0.1-27-14-26-04 [AFZ849015])
Gehäuseform
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
7
Anzahl der Euro-Steckdosen
0
Anzahl der CEE-Steckdosen
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien)
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien)
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien)
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25
0
Mit Ein-/Ausschalter
nein
FI-Schalter
nein
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal
0
Netzentstörfilter
nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen
0
Anzahl der Anschlüsse USB
0
Überspannungsschutz
nein
Nennstrom
16 A
Aderquerschnitt
1.5 mm²
Mit Deckel
nein
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
nein
Oberfläche
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
0
Transparent
nein
Schutzart (IP)
IP20
Länge der Zuleitung
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz
ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz
35°
NEMA-Code