Technische Daten nach ETIM 7.0

Energieverteilsysteme/Schaltanlagen (EG000015) / Kabelführung für Gehäuse/Schränke (EC000322)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Energieverteilsystem/Schaltanlage / Kabelführung für Schränke (ecl@ss10.0.1-27-40-06-04 [ACO371011])
Ausführung
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage
ja
Breite
87 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
0