Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2025 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
600 mm
Breite
500 mm
Höhe
1867 mm
Tiefe
400 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Metall
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035