250NHFF02BI-400 EATON 250A 400V GFF 02 EATON

Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
250 A
Nominale spanning
AC 400 V
Bouwgrootte
NH02
Kenmelder
dubbele melder
Beschrijving
geïsoleerde grepen
uitschakelvermogen
120 kA
toepasbaar voor grootte
industrieel
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
vierkant huis met mescontacten
Normen/regelgeving
IEC 60269

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
DIN-grootte
NH02
Nom. (meet)stroom
250 Amp
Nom. (meet)spanning
400 Volt
Spanningstype
AC
Nom. afschakelvermogen
120 Kiloamp
Bedrijfsklasse
Overig
Uitvoering kenmelder
Combikenmelder
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)
Ja