24TFMEJ100 24KV 100Amp 3" 'J' DIN Fuse

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Średnie napięcie
Prąd nominalny [I]
100 A
Napięcie nominalne
AC 24 kV
Wielkość
3"
Wielkość
76 x 442 mm
Klasa użytkowa
Zapasowy
Wersja sygnalizatora
z naklejką
Zdolność wyłączania
63 kA
Zastosowanie
do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
funkcja zabezpieczająca transformatora
Standard/znak jakości
DIN
Standardy/regulacje
IEC 60282-1
VDE 0670-4
DIN 43625

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Systemy bezpieczników topikowych (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Prąd znamionowy
100
Napięcie znamionowe
24
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość znamionowa
50 - 50
Breaking capacity
63
Charakterystyka
Inne
Zastosowanie
Primary side transformer protection
Długość
442
Średnica
76
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
Tak
Standard złącza
DIN
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Sposób instalacji
Powietrze