24TFMEJ100 24KV 100Amp 3" 'J' DIN Fuse

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
100 A
Nominale spanning
AC 24 kV
Bouwgrootte
3"
Grootte
76 x 442 mm
Bedrijfsklasse
Buffering
Kenmelder
Met ontvanger
uitschakelvermogen
63 kA
toepasbaar voor grootte
Binnen of buiten gebruik
Transformatorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
DIN
Normen/regelgeving
IEC 60282-1
VDE 0670-4
DIN 43625

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Nom. (meet)stroom
100 A
Nom. (meet)spanning
24 kV
Spanningstype
AC
Nom. (meet)frequentie
50 - 50 Hz
Afschakelvermogen
63 kA
Bedrijfsklasse
Overig
Toepassing
Primaire transformatorbeveiliging
Lengte
442 mm
Diameter
76 mm
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1
Back-up
Met slagpin
Yes
Standaard
DIN
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Installatietechniek
Lucht